17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マジックカットe-ミスト(S型アトマイザ2軸用 0.8kg)

通常単価(税別)
47,994
税込単価
52,793

【特長】・セミドライタイプの給油冷却機です。・目に見えないほどのごく微量のオイ...

詳細情報を確認する
  • 軸数
    2
  • ノズルユニット・噴射部長さ (mm)
    400
  • 単品/パック/セット
    単品
  • 噴射管タイプ
    S型アトマイザ2軸用
  • トラスココード
    731-7760
  • 重量 (kg)
    0.8
  • ノズルタイプ
    噴射装置
  • 材質1
    本体:アルミ メッキ加工・噴射管:軟質銅管・液管:PTFEチューブ・その他:黄銅

型番:

EM2-AT-S40
解除
    数量:

    EM2-AT-S40の仕様・寸法情報

    軸数
    2
    ノズルユニット・噴射部長さ(mm)
    400
    単品/パック/セット
    単品
    噴射管タイプ
    S型アトマイザ2軸用
    トラスココード
    731-7760
    重量(kg)
    0.8
    ノズルタイプ
    噴射装置
    材質1
    本体:アルミ メッキ加工・噴射管:軟質銅管・液管:PTFEチューブ・その他:黄銅

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EM2-AT-S40
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    47,994
    ( 52,793 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・セミドライタイプの給油冷却機です。
    ・目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。
    ・液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。
    ・どんな機械にも取り付け簡単です。
    【用途】
    ・ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし。
    ・コンベアーへの無人給油。
    ・特にアルミ、ステンレス系の切削に最適。
    【材質】
    ・本体:アルミ メッキ加工●噴射管:軟質銅管●液管:PTFEチューブ●その他:黄銅
    【セット内容】
    ・2軸アトマイザ本体のみ
    ・噴射管

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マジックカットe-ミスト(S型アトマイザ2軸用 0.8kg)の型番EM2-AT-S40のページです。 型番EM2-AT-S40に関する仕様情報を記載しております。
    マジックカットe-ミスト(S型アトマイザ2軸用 0.8kg)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マジックカットe-ミスト(S型アトマイザ2軸用 0.8kg)
    マジックカットe-ミスト(S型アトマイザ2軸用 0.7kg)
    マジックカットe-ミスト(Z型アトマイザ4軸用 1.8kg)
    マジックカットe-ミスト(Z型アトマイザ2軸用 0.7kg)
    マジックカットe-ミスト(Z型アトマイザ2軸用 0.9kg)
    マジックカットe-ミスト(Z型アトマイザ4軸用 1.4kg)
    メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
    通常価格47,99447,994106,85551,61755,23999,610
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
    軸数224224
    ノズルユニット・噴射部長さ(mm)400200600200600200
    単品/パック/セット単品単品単品単品単品単品
    噴射管タイプS型アトマイザ2軸用S型アトマイザ2軸用Z型アトマイザ4軸用Z型アトマイザ2軸用Z型アトマイザ2軸用Z型アトマイザ4軸用
    トラスココード731-7760731-7743732-0051731-7808731-7841732-0019

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クーラントシステム・噴射装置カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました