17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XX-Z60 1軸XXセットZ60cm付

通常単価(税別)
41,112
税込単価
45,223

【特長】・セミドライタイプの給油冷却機です。・目に見えないほどのごく微量のオイ...

詳細情報を確認する
  • 軸数
    1
  • ノズルユニット・噴射部長さ (mm)
    600
  • トラスココード
    731-7735
  • 重量 (kg)
    2.4
  • ノズルタイプ
    噴射装置
  • 品名
    Z型1軸用セット
  • 材質1
    本体:アルミ メッキ加工●噴射管:SUS●液管:PTFEチューブ●その他:黄銅

型番:

EM1-XX-Z60
解除
    数量:

    EM1-XX-Z60の仕様・寸法情報

    軸数
    1
    ノズルユニット・噴射部長さ(mm)
    600
    トラスココード
    731-7735
    重量(kg)
    2.4
    ノズルタイプ
    噴射装置
    品名
    Z型1軸用セット
    材質1
    本体:アルミ メッキ加工●噴射管:SUS●液管:PTFEチューブ●その他:黄銅
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EM1-XX-Z60
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    41,112
    ( 45,223 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・セミドライタイプの給油冷却機です。
    ・目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。
    ・液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。
    ・どんな機械にも取り付け簡単です。
    【用途】
    ・ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし。
    ・コンベアーへの無人給油。
    ・特にアルミ、ステンレス系の切削に最適。
    【材質】
    ・本体:アルミ メッキ加工●噴射管:SUS●液管:PTFEチューブ●その他:黄銅
    【セット内容】
    ・マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XX-Z60 1軸XXセットZ60cm付の型番EM1-XX-Z60のページです。 型番EM1-XX-Z60に関する仕様情報を記載しております。
    扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XX-Z60 1軸XXセットZ60cm付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XX-Z60 1軸XXセットZ60cm付
    扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XX-Z40 1軸XXセットZ40cm付
    扶桑 マジックカットe-ミストEM2-XM-Z60 2軸XMセットZ60cm付
    扶桑 マジックカットe-ミストEM2-UM-Z60 2軸UMセットZ60cm付
    扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XM-Z40 1軸XMセットZ40cm付
    扶桑 マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ EM1-AT-Z30
    メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
    通常価格41,11239,30174,88882,58544,10127,167
    通常出荷日8日目7日目8日目8日目4日目4日目
    軸数112211
    ノズルユニット・噴射部長さ(mm)600400600600400300
    トラスココード731-7735810-5119731-8618731-8286731-7573810-5109
    重量(kg)2.42.43.843.50.425
    ノズルタイプ噴射装置噴射装置噴射装置噴射装置噴射装置噴射装置

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クーラントシステム・噴射装置カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました