17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XX-Z40 1軸XXセットZ40cm付

通常単価(税別)
39,301
税込単価
43,231
通常出荷日:7日目

【特長】・セミドライタイプの給油冷却機です。・目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの...

詳細を確認
  • 軸数
    1
  • ノズルユニット・噴射部長さ (mm)
    400
  • トラスココード
    810-5119
  • 重量 (kg)
    2.4
  • ノズルタイプ
    噴射装置
  • 品名
    Z型1軸用セット
  • 材質1
    本体:アルミ メッキ加工●噴射管:SUS●液管:PTFEチューブ●その他:黄銅

型番:

EM1-XX-Z40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EM1-XX-Z40の仕様・寸法情報

軸数
1
ノズルユニット・噴射部長さ(mm)
400
トラスココード
810-5119
重量(kg)
2.4
ノズルタイプ
噴射装置
品名
Z型1軸用セット
材質1
本体:アルミ メッキ加工●噴射管:SUS●液管:PTFEチューブ●その他:黄銅
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
EM1-XX-Z40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,301
( 43,231 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セミドライタイプの給油冷却機です。
・目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。
・液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。
・どんな機械にも取り付け簡単です。
【用途】
・ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし。
・コンベアーへの無人給油。
・特にアルミ、ステンレス系の切削に最適。
【材質】
・本体:アルミ メッキ加工●噴射管:SUS●液管:PTFEチューブ●その他:黄銅
【セット内容】
・マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XX-Z40 1軸XXセットZ40cm付の型番EM1-XX-Z40のページです。 型番EM1-XX-Z40に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XX-Z40 1軸XXセットZ40cm付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XX-Z40 1軸XXセットZ40cm付
扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XM-Z40 1軸XMセットZ40cm付
扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XX-Z60 1軸XXセットZ60cm付
扶桑 マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ EM1-AT-Z30
扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XM-Z50 1軸XMセットZ50cm付
扶桑 マジックカットe-ミスト2軸アトマイザEM2-AT-Z型 EM2-AT-Z40
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格39,30144,10141,11227,16745,00651,617
通常出荷日7日目4日目8日目4日目8日目8日目
軸数111112
ノズルユニット・噴射部長さ(mm)400400600300500400
トラスココード810-5119731-7573731-7735810-5109731-7581731-7824
重量(kg)2.43.52.40.4253.50.8
ノズルタイプ噴射装置噴射装置噴射装置噴射装置噴射装置噴射装置
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントシステム・噴射装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト