17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XM-S20 1軸XMセットS20cm付

通常単価(税別)
42,74241,459
税込単価
47,01645,605
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・セミドライタイプの給油冷却機です。・目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの...

詳細を確認
  • 軸数
    1
  • ノズルユニット・噴射部長さ (mm)
    200
  • 装置取付方法
    マグネットベース
  • 単品/パック/セット
    セット
  • トラスココード
    731-7492
  • 重量 (kg)
    3.5
  • ノズルタイプ
    噴射装置
  • 品名
    S型1軸用セット
  • 材質1
    本体:アルミ メッキ加工●噴射管:軟質銅管●液管:PTFEチューブ●その他:黄銅

型番:

EM1-XM-S20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EM1-XM-S20の仕様・寸法情報

軸数
1
ノズルユニット・噴射部長さ(mm)
200
装置取付方法
マグネットベース
単品/パック/セット
セット
トラスココード
731-7492
重量(kg)
3.5
ノズルタイプ
噴射装置
品名
S型1軸用セット
材質1
本体:アルミ メッキ加工●噴射管:軟質銅管●液管:PTFEチューブ●その他:黄銅
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
EM1-XM-S20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,74241,459
( 45,605 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・セミドライタイプの給油冷却機です。
・目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。
・液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。
・どんな機械にも取り付け簡単です。
【用途】
・ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし。
・コンベアーへの無人給油。
・特にアルミ、ステンレス系の切削に最適。
【材質】
・本体:アルミ メッキ加工●噴射管:軟質銅管●液管:PTFEチューブ●その他:黄銅
【セット内容】
・マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XM-S20 1軸XMセットS20cm付の型番EM1-XM-S20のページです。 型番EM1-XM-S20に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XM-S20 1軸XMセットS20cm付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XM-S20 1軸XMセットS20cm付
扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XM-Z40 1軸XMセットZ40cm付
扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XM-Z50 1軸XMセットZ50cm付
扶桑 マジックカットe-ミストEM2-XM-Z30 2軸XMセットZ30cm付
扶桑 マジックカットe-ミストEM2-XM-Z60 2軸XMセットZ60cm付
扶桑 マジックカットe-ミストEM2-UM-Z60 2軸UMセットZ60cm付
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格42,74244,10145,00671,26774,88882,585
通常出荷日在庫品1日目4日目8日目8日目8日目8日目
軸数111222
ノズルユニット・噴射部長さ(mm)200400500300600600
装置取付方法マグネットベースマグネットベースマグネットベースマグネットベースマグネットベースマグネットベース
単品/パック/セットセットセットセットセットセットセット
トラスココード731-7492731-7573731-7581731-8588731-8618731-8286
よく一緒に購入される商品

クーラントシステム・噴射装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト