17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

扶桑 マジックカットe-ミストEM1-UM-Z40 1軸UMセットZ40UM付

通常単価(税別)
51,798
税込単価
56,978
通常出荷日:7日目

【特長】・セミドライタイプの給油冷却機です。・目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの...

詳細を確認
  • 軸数
    1
  • ノズルユニット・噴射部長さ (mm)
    400
  • 装置取付方法
    マグネットベース
  • 単品/パック/セット
    セット
  • セット内容
    マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース、カム式空気弁
  • トラスココード
    731-7247
  • 重量 (kg)
    3.7
  • ノズルタイプ
    噴射装置
  • 品名
    Z型1軸用セット
  • 材質1
    本体:アルミ メッキ加工・噴射管:SUS・液管:PTFEチューブ・その他:黄銅

型番:

EM1-UM-Z40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EM1-UM-Z40の仕様・寸法情報

軸数
1
ノズルユニット・噴射部長さ(mm)
400
装置取付方法
マグネットベース
単品/パック/セット
セット
セット内容
マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース、カム式空気弁
トラスココード
731-7247
重量(kg)
3.7
ノズルタイプ
噴射装置
品名
Z型1軸用セット
材質1
本体:アルミ メッキ加工・噴射管:SUS・液管:PTFEチューブ・その他:黄銅

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
EM1-UM-Z40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,798
( 56,978 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セミドライタイプの給油冷却機です。
・目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。
・液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。
・どんな機械にも取り付け簡単です。
【用途】
・ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし。
・コンベアーへの無人給油。
・特にアルミ、ステンレス系の切削に最適。
【材質】
・本体:アルミ メッキ加工●噴射管:SUS●液管:PTFEチューブ●その他:黄銅
【セット内容】
・マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース、カム式空気弁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扶桑 マジックカットe-ミストEM1-UM-Z40 1軸UMセットZ40UM付の型番EM1-UM-Z40のページです。 型番EM1-UM-Z40に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 マジックカットe-ミストEM1-UM-Z40 1軸UMセットZ40UM付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 マジックカットe-ミストEM1-UM-Z40 1軸UMセットZ40UM付
扶桑 マジックカットe-ミストEM2-UM-Z60 2軸UMセットZ60cm付
扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XM-Z40 1軸XMセットZ40cm付
扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XX-Z40 1軸XXセットZ40cm付
扶桑 マジックカットe-ミストEM2-XM-Z40 2軸XMセットZ40cm付
扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XM-S40 1軸XMセットS40cm付
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格51,79882,58544,10139,30171,26742,742
通常出荷日7日目8日目4日目7日目8日目4日目
軸数121121
ノズルユニット・噴射部長さ(mm)400600400400400400
装置取付方法マグネットベースマグネットベースマグネットベース-マグネットベースマグネットベース
単品/パック/セットセットセットセット-セットセット
セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース、カム式空気弁---マジックカット2軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントシステム・噴射装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト