17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

扶桑 マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-S型 EM1-AT-S20

通常単価(税別)
24,707
税込単価
27,178
通常出荷日:7日目

【特長】・セミドライタイプの給油冷却機です。・目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの...

詳細を確認
  • 軸数
    1
  • ノズルユニット・噴射部長さ (mm)
    200
  • 噴射管タイプ
    軟質銅管
  • トラスココード
    810-5112
  • 重量 (kg)
    0.4
  • ノズルタイプ
    噴射装置
  • 品名
    S型アトマイザ1軸用
  • 材質1
    本体:アルミ メッキ加工●噴射管:軟質銅管●液管:PTFEチューブ●その他:黄銅

型番:

EM1-AT-S20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EM1-AT-S20の仕様・寸法情報

軸数
1
ノズルユニット・噴射部長さ(mm)
200
噴射管タイプ
軟質銅管
トラスココード
810-5112
重量(kg)
0.4
ノズルタイプ
噴射装置
品名
S型アトマイザ1軸用
材質1
本体:アルミ メッキ加工●噴射管:軟質銅管●液管:PTFEチューブ●その他:黄銅

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
EM1-AT-S20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,707
( 27,178 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セミドライタイプの給油冷却機です。
・目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。
・液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。
・どんな機械にも取り付け簡単です。
【用途】
・ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし。
・コンベアーへの無人給油。
・特にアルミ、ステンレス系の切削に最適。
【材質】
・本体:アルミ メッキ加工●噴射管:軟質銅管●液管:PTFEチューブ●その他:黄銅
【セット内容】
・1軸アトマイザ本体のみ
・噴射管

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扶桑 マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-S型 EM1-AT-S20の型番EM1-AT-S20のページです。 型番EM1-AT-S20に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-S型 EM1-AT-S20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-S型 EM1-AT-S20
扶桑 マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ EM1-AT-Z30
扶桑 マジックカットe-ミスト2軸アトマイザEM2-AT-S型 EM2-AT-S80
扶桑 マジックカットe-ミスト2軸アトマイザEM2-AT-Z型 EM2-AT-Z40
扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XM-S20 1軸XMセットS20cm付
扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XM-Z40 1軸XMセットZ40cm付
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格24,70727,16755,23951,61742,74244,101
通常出荷日7日目4日目8日目8日目在庫品1日目4日目
軸数112211
ノズルユニット・噴射部長さ(mm)200300800400200400
噴射管タイプ軟質銅管蛇腹管S型アトマイザ2軸用Z型アトマイザ2軸用--
トラスココード810-5112810-5109731-7794731-7824731-7492731-7573
重量(kg)0.40.42510.83.53.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントシステム・噴射装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト