17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

CHINO EL EL3000シリーズ記録紙 目盛数字:0〜50

CHINO EL EL3000シリーズ記録紙 目盛数字:0〜50

通常単価(税別)
11,30511,546
税込単価
12,43612,701
通常出荷日:8日目

【用途】・各種プロセス量の記録および警報監視。・飲食料品、紙・パルプ、化学、鉄/非鉄金属、産業用機械、...

詳細を確認
  • 質量(g)
    900.000
  • 材質1
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番トラスココード質量(g)材質1
EM003838-2287900.000

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

詳細タイプ

トラスココード

最小発注数量
その他アクセサリ
記録紙
838-2287
1個
その他アクセサリ
記録紙
838-2312
1個
その他アクセサリ
記録紙
838-2313
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,430
( 12,573 )
8日目
11,305
( 12,436 )
8日目
11,546
( 12,701 )
8日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・各種プロセス量の記録および警報監視。
・飲食料品、紙・パルプ、化学、鉄/非鉄金属、産業用機械、食品機械、産業用電気機器、電子部品・半導体、試験・分析・測定、製造・加工受託、その他製造。
【商品仕様】
・有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm、概略寸法(1ケース:3冊入り小箱×5):55×215×125mm、扱い単位:15冊(3冊入り小箱×5)
・入数:15冊
・リニア目盛
・目盛数字:0~50
・トラスココード:838-2287
・質量:900g
【材質/仕上】
・紙

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CHINO EL EL3000シリーズ記録紙 目盛数字:0〜50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CHINO EL EL3000シリーズ記録紙 目盛数字:0〜50
CHINO EL KLシリーズ記録紙 目盛数字:0〜50℃
CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜300
CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜300℃
CHINO EL3000 KLシリーズ記録紙 目盛数字:0〜300℃
CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜250℃
メーカーチノーチノーチノーチノーチノーチノー
通常価格11,305-11,54611,54611,54611,90711,546
通常出荷日8日目7日目8日目8日目8日目8日目
質量(g)900.000900.000900.000900.000900.000900.000
材質1

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト