ツール用品技術窓口

タジマ エレベーター三脚 3000ライト

通常単価(税別)
18,68816,832
税込単価
20,55718,515
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・実用最大伸長約3m・レーザー墨出し器本体を回転させずに取り付けられる回転グリップ付・移動や持...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    データ機器関連品
  • JANコード
    4975364048257
  • トラスココード
    813-4843
  • 質量(g)
    3150
  • 材質1
    アルミ
  • 縮長~全長 (mm)
    850~2940
  • ねじ径(インチ)
    5/8

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

ELV-300LT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ELV-300LTの仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
JANコード
4975364048257
トラスココード
813-4843
質量(g)
3150
材質1
アルミ
縮長~全長(mm)
850~2940
ねじ径(インチ)
5/8
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ELV-300LT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,68816,832
( 18,515 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・実用最大伸長約3m
・レーザー墨出し器本体を回転させずに取り付けられる回転グリップ付
・移動や持ち運びに便利な キャリングハンドル付
・2段階昇降機構付
・軽量タイプ
・可動式ゴムカバー採用フローリング面も傷つけません
【用途】
・レーザー墨出し器用三脚

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タジマ エレベーター三脚 3000ライトの型番ELV-300LTのページです。 型番ELV-300LTに関する仕様情報を記載しております。
タジマ エレベーター三脚 3000ライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タジマ エレベーター三脚 3000ライト
エレベーター三脚 3000
エレベーター三脚 1500
シフティング三脚
タジマ ディスト用アダプター FTA360
ゼロジーセンサーKJC(縦:4方向矩・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格18,68828,7568,85522,65862,989266,938
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプデータ機器関連品データ機器関連品-データ機器関連品データ機器関連品レーザー墨出器
JANコード497536404825749753640445184975364046888497536404690176401106946024975364049407
トラスココード813-4843377-1458394-0420394-0446825-2717103-0067
質量(g)31507100170043005953200
材質1アルミアルミアルミアルミ台座:ABS樹脂外装:ABS樹脂
よく一緒に購入される商品

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト