17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エンジン薪割機 ELS-7T
  • エンジン薪割機

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エンジン薪割機

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ELS-7T

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・小型&軽量タイプなのに驚きのハイパワーです。
・四分割カッター標準装備です。
【用途】
・農事用に。

指定中の仕様・寸法情報

連続運転時間(h)
3
タンク容量(L)
2.6
騒音値(dB)
85
JANコード
4511340131416
質量(g)
82000.0
トラスココード
851-0288
全高(mm)
650
全長(mm)
700
全幅(mm)
1350
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト