17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスアイフック

通常単価(税別)
4,463
税込単価
4,909
通常出荷日:1日目

【特長】・ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。・ラッチ付材質:ステンレス製

  • 商品タイプ
    フック
  • 基本使用荷重 (t)
    0.5
  • JANコード
    4990077072993
  • トラスココード
    808-7003
  • 寸法C (mm)
    23
  • 寸法D (mm)
    19
  • 寸法H (mm)
    110
  • 寸法L (mm)
    72
  • 質量(g)
    250
  • 材質1
    ステンレス製

型番:

ELS05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ELS05の仕様・寸法情報

商品タイプ
フック
基本使用荷重(t)
0.5
JANコード
4990077072993
トラスココード
808-7003
寸法C(mm)
23
寸法D(mm)
19
寸法H(mm)
110
寸法L(mm)
72
質量(g)
250
材質1
ステンレス製

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ELS05
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,463
( 4,909 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。
・ラッチ付
材質:ステンレス製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスアイフックの型番ELS05のページです。 型番ELS05に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスアイフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスアイフック
HHH スイベルファンドリーフックラッチ付 3t 
HHH スイベルファンドリーフックラッチ付 1.5t
ラッチロック式フック
Jフック
HHH ラッチキット 0.25~1T用
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチ
通常価格4,46317,38112,64221,8312,997481
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプフックフックフックフックフックその他
基本使用荷重(t)0.531.531-
JANコード499007707299349900772743354990077274311499007727403849900772700164990077271204
トラスココード808-7003114-2074829-0772215-5699808-6900808-7070
寸法C(mm)23736076--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト