17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビシャモン EZローダー EL-100
  • ビシャモン EZローダー

ビシャモン EZローダー

通常単価(税別)
489,011
税込単価
537,912
通常出荷日:8日目

【特長】・剛性・耐久性に優れ、10万回の耐久テストにも合格しています。・テーブル上面に回転台が付いてま...

詳細を確認
  • 均等荷重(kg)
    1000
  • ハンドル
  • ジャバラ
  • 質量(g)
    317000.0
  • トラスココード
    133-6269
  • 材質1
    本体:スチール●車輪:ゴム

ご注意

  • 車上渡しになります。 重量物ですのでご注意ください。

型番:

EL-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EL-100の仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
1000
ハンドル
ジャバラ
質量(g)
317000.0
トラスココード
133-6269
材質1
本体:スチール●車輪:ゴム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
EL-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
489,011
( 537,912 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・剛性・耐久性に優れ、10万回の耐久テストにも合格しています。
・テーブル上面に回転台が付いてます。
・移動可能なスキット付きです。
・フートスイッチが標準となります。
【用途】
・各種工場、物流センター、倉庫等の昇降作業用リフトや、ライン設備として最適です。

ご注意

  • 車上渡しになります。 重量物ですのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビシャモン EZローダーの型番EL-100のページです。 型番EL-100に関する仕様情報を記載しております。
ビシャモン EZローダーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q油圧シリンダの耐久回数を教えてください。
A
耐久テスト回数10万回です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビシャモン EZローダー
横移動ハンドパレットトラック BMY15C
ハンドパレットトラック式無人搬送車 デリバリーハンド 自動荷降ろし・Uターン機能付
電動ハンドパレットトラック ドライブパレットトラック
オールステンレス製ハンドパレットトラック
ハンドパレットトラック(エコノミータイプ)
メーカースギヤススギヤススギヤススギヤススギヤストラスコ中山
通常価格489,011279,2403,705,493658,914655,83958,855 -
通常出荷日8日目1日目1日目19日目11日目1日目〜
均等荷重(kg)10001500--15001500
ハンドル---
ジャバラ---
質量(g)317000.083000.0330000.0157000.0--
トラスココード133-6269147-8106411-0574660-9636--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト