17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

EL KLシリーズ記録紙 目盛数字-50~50℃ EL05006

EL KLシリーズ記録紙 目盛数字-50~50℃

通常単価(税別)
10,866
税込単価
11,953
通常出荷日:8日目

【用途】・各種プロセス量の記録および警報監視・飲食料品、紙・パルプ、化学、鉄/非鉄金属、産業用機械、食...

詳細を確認

型番:

EL05006
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EL05006の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他アクセサリ
詳細タイプ
記録紙
トラスココード
838-2267
質量(g)
900.000
材質1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
EL05006
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,866
( 11,953 )
8日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・各種プロセス量の記録および警報監視
・飲食料品、紙・パルプ、化学、鉄/非鉄金属、産業用機械、食品機械、産業用電気機器、電子部品・半導体、試験・分析・測定、製造・加工受託、その他製造
【商品仕様】
・有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm、概略寸法(1ケース:3冊入り小箱×5):55×215×125mm、扱い単位:15冊(3冊入り小箱×5)
・入数:15冊
・リニア目盛
・目盛数字:-50~50℃
・トラスココード:838-2267
・質量:900g
【材質/仕上】
・紙

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

EL KLシリーズ記録紙 目盛数字-50~50℃の型番EL05006のページです。 型番EL05006に関する仕様情報を記載しております。
EL KLシリーズ記録紙 目盛数字-50~50℃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EL KLシリーズ記録紙 目盛数字-50~50℃
CHINO EL KLシリーズ記録紙 目盛数字:0〜50℃
CHINO EL EL3000シリーズ記録紙 目盛数字:0〜50
CHINO EL KLシリーズ記録紙 目盛数字:0〜100℃
CHINO ES600シリーズ記録紙 目盛数字:-50〜50℃
CHINO EL KLシリーズ記録紙 目盛数字:0〜200℃
メーカーチノーチノーチノーチノーチノーチノー
通常価格10,86611,54610,832 -11,54610,63311,546
通常出荷日8日目7日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプその他アクセサリその他アクセサリ-その他アクセサリその他アクセサリその他アクセサリ
詳細タイプ記録紙記録紙-記録紙記録紙記録紙
トラスココード838-2267838-2271-838-2277838-2338838-2275
質量(g)900.000900.000900.000900.000600.000900.000
材質1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト