ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

エクセン デジオペ EKC3200

エクセン デジオペ EKC3200 EKC3200
通常単価(税別)
72,671
税込単価
79,938
通常出荷日:2日目

【特長】・デンジノッカーEK3200専用操作盤です。【用途】・粉粒体の閉塞防止機器など。【商品仕様】・...

詳細を確認

型番:

EKC3200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EKC3200の仕様・寸法情報

トラスココード
857-3151
質量(g)
900.0
材質1
樹脂プラスチック
グリーン購入法適合品
適合

型番リスト

表示件数
型番
EKC3200

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
857-3151
900.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,671
( 79,938 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デンジノッカーEK3200専用操作盤です。
【用途】
・粉粒体の閉塞防止機器など。
【商品仕様】
・入力電圧(V):200
・トラスココード:857-3151
・質量:0.9kg
【材質/仕上】
・樹脂プラスチック

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エクセン デジオペ EKC3200の型番EKC3200のページです。 型番EKC3200に関する仕様情報を記載しております。
エクセン デジオペ EKC3200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エクセン デジオペ EKC3200
エクセン 小型デンジノッカー EK3200
サニタリーノッカー RKVS20-F
エアー機器タイマー操作盤KSE1
超小型タービンバイブレーターステンレスタイプ
エアーバイブレータ手動操作盤 CA1
メーカーエクセンエクセンエクセンエクセンエクセンエクセン
通常価格72,67163,90590,46372,67176,66344,439
通常出荷日2日目2日目19日目2日目1日目2日目
材質1樹脂プラスチックダクタイル鋳鉄ステンレスケース:樹脂プラスチックステンレスケース:樹脂プラスチック
グリーン購入法適合品適合適合適合適合-適合
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バイブレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト