17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ 避難用ロープはしご EK型 EK-18
  • ピカ 避難用ロープはしご EK型

ピカ 避難用ロープはしご EK型

通常単価(税別)
75,900
税込単価
83,490
通常出荷日:39日目

【特長】・はしご取付金具を交換できます。【用途】・避難用。【材質】・ロープ:ワイヤー入りビニロン●踏ざ...

詳細を確認

ご注意

  • 避難はしご目的での設置時には消防規制により届出が必要です。詳しくは所轄消防署の指導をお受けください。
  • 避難はしご目的での設置時には消防規制により届出が必要です。詳しくは所轄消防署の指導をお受けください。

型番:

EK-18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EK-18の仕様・寸法情報

商品タイプ
1連はしご
規格
規格無し
最大使用質量(kg)
760
-
-

絞り込み条件

  • 最大使用質量(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 39日以内

型番リスト

表示件数
型番
EK-18

最大使用質量

(kg)

最小発注数量
760
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,900
( 83,490 )
39日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はしご取付金具を交換できます。
【用途】
・避難用。
【材質】
・ロープ:ワイヤー入りビニロン●踏ざん:スチール

ご注意

  • 避難はしご目的での設置時には消防規制により届出が必要です。詳しくは所轄消防署の指導をお受けください。
  • 避難はしご目的での設置時には消防規制により届出が必要です。詳しくは所轄消防署の指導をお受けください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピカ 避難用ロープはしご EK型の型番EK-18のページです。 型番EK-18に関する仕様情報を記載しております。
ピカ 避難用ロープはしご EK型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカ 避難用ロープはしご EK型
ピカ 避難用ロープはしご
避難用ロープはしご EKシリーズ
避難用ロープはしご EK型4m
避難用ロープはしご EK型8m
避難用ロープはしご
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションアズワンピカコーポレイションピカコーポレイションアズワン
通常価格75,90019,781 -43,732 -18,91327,73922,800 -
通常出荷日39日目5日目〜12日目7日目7日目7日目〜
商品タイプ1連はしご1連はしご-1連はしご1連はしご-
規格規格無し規格無し-規格無し規格無し-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト