ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアホイスト シングルチェーンタイプ EHL-025TS

エアホイスト シングルチェーンタイプ

通常単価(税別)
289,541
税込単価
318,495
通常出荷日:11日目

【特長】・リミット機工を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。・荷役作業にバツグンの威力を発揮...

詳細を確認
  • 定格荷重 (t)
    0.25
  • 標準揚程 (m)
    3
  • 接続口径
    Rp1/2
  • JANコード
    4560119620651
  • トラスココード
    541-5977
  • 巻上速度(m/min)
    12.0~18.0
  • 給気圧力(MPa)
    0.4~0.6
  • 空気消費量([[M3]]/min)
    1.6
  • 質量(g)
    18700.0

ご注意

  • ホイストの使用にあたっては、フィルタおよびルブリケータをできるだけホイストの近くに取り付けてください。

型番:

EHL-025TS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EHL-025TSの仕様・寸法情報

定格荷重(t)
0.25
標準揚程(m)
3
接続口径
Rp1/2
JANコード
4560119620651
トラスココード
541-5977
巻上速度(m/min)
12.0~18.0
給気圧力(MPa)
0.4~0.6
空気消費量([[M3]]/min)
1.6
質量(g)
18700.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
EHL-025TS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
289,541
( 318,495 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リミット機工を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。
・荷役作業にバツグンの威力を発揮し作業効率が飛躍的に向上します。
【用途】
・機械加工のワーク搬送および着脱に。
・金型作業および治工具の芯出しに。
・化学工場や爆発危険な場所に。

ご注意

  • ホイストの使用にあたっては、フィルタおよびルブリケータをできるだけホイストの近くに取り付けてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアホイスト シングルチェーンタイプの型番EHL-025TSのページです。 型番EHL-025TSに関する仕様情報を記載しております。
エアホイスト シングルチェーンタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアホイスト シングルチェーンタイプ
エアホイスト(チェーン式ペンダント操作タイプ)
エアホイスト(ロードチェーン式ペンダント操作タイプ)
エアホイスト(ワイヤ式ダイレクト操作タイプ)
エアーホイスト チェーン式 ATC型
サントップ 100kg 30m
メーカー遠藤工業遠藤工業遠藤工業遠藤工業遠藤工業トーヨーコーケン
通常価格289,541276,321 -234,838 -131,922 -275,663 -355,490
通常出荷日11日目4日目〜1日目2日目〜5日目〜4日目
定格荷重(t)0.25----0.1
標準揚程(m)3331.9230
接続口径Rp1/2Rp1/2-Rc3/8Rc3/8-
JANコード4560119620651-----
トラスココード541-5977-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ホイストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト