17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC EHC60US用コーンリーマ30 EHCBR30

MCC EHC60US用コーンリーマ30

通常単価(税別)
17,894
税込単価
19,683
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・面取り能力:φ30・面取り能力:φ30・摘要本体:EHC60US・本体注文時同時発注品・...

詳細を確認

    型番:

    EHCBR30
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    EHCBR30の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EHCBR30
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,894
    ( 19,683 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・面取り能力:φ30
    ・面取り能力:φ30
    ・摘要本体:EHC60US
    ・本体注文時同時発注品
    ・トラスココード:811-2835
    ・質量:0.25kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MCC EHC60US用コーンリーマ30の型番EHCBR30のページです。 型番EHCBR30に関する仕様情報を記載しております。
    MCC EHC60US用コーンリーマ30のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MCC EHC60US用コーンリーマ30
    MCC 高速パイプカッタ60US
    MCC 高速パイプカッタ60コーンリーマ付 ウレタンローラ 薄肉刃付
    高速パイプカッター(コーンリーマ付)
    ローデン チェンカッタ30 φ10・16mmワイヤ用
    ローデン スパイクカッタ30 φ10・16mmワイヤ用
    メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションアサダアサダ
    通常価格17,894105,789128,934129,18540,09153,653
    通常出荷日4日目3日目3日目3日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト