17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC 高速パイプカッタ60US EHC60US

MCC 高速パイプカッタ60US

通常単価(税別)
105,789
税込単価
116,368
通常出荷日:3日目

【用途】・薄肉の各種パイプやステンレス管の切断に。・工場内のセル生産システム構築に最適。【商品仕様】・...

詳細を確認

    型番:

    EHC60US
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    EHC60USの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EHC60US
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    105,789
    ( 116,368 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・薄肉の各種パイプやステンレス管の切断に。
    ・工場内のセル生産システム構築に最適。
    【商品仕様】
    ・切断能力(mm):φ15~61
    ・消費電力(W):400
    ・高さ(mm):345
    ・幅(mm):325
    ・切断能力:一般ステンレス管:8SU~60SU、厚み1.78mm以下
    ・全長(mm):270
    ・無負荷回転数(min[[の-1乗]]):450
    ・切断能力:一般ステンレス管:8SU~60SU、厚み1.78mm以下
    ・全長(mm):270
    ・ウレタンローラー
    ・薄肉ステンレス管用替刃
    ・JANコード:4989065111837
    ・トラスココード:811-2834
    ・質量:14.5kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MCC 高速パイプカッタ60USの型番EHC60USのページです。 型番EHC60USに関する仕様情報を記載しております。
    MCC 高速パイプカッタ60USのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MCC 高速パイプカッタ60US
    MCC EHC60US用コーンリーマ30
    MCC 高速パイプカッタ60コーンリーマ付 ウレタンローラ 薄肉刃付
    MCC 4枚刃パイプカッタ ベアリング付替刃
    高速パイプカッター(コーンリーマ付)
    MCC ポリエチレンハサミカッタ 50
    メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
    通常価格105,78917,894128,9345,080129,18515,677
    通常出荷日3日目4日目3日目1日目3日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト