17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC 高速パイプカッタ60コーンリーマ付 ウレタンローラ 薄肉刃付 EHC60RUS

MCC 高速パイプカッタ60コーンリーマ付 ウレタンローラ 薄肉刃付

通常単価(税別)
128,934
税込単価
141,827
通常出荷日:3日目

【特長】・抜群の切れ味を備えた刃と高精度に設計された構造で切断面の変形はありません。・直角を保ったまま...

詳細を確認

    型番:

    EHC60RUS
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    EHC60RUSの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EHC60RUS
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    128,934
    ( 141,827 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・抜群の切れ味を備えた刃と高精度に設計された構造で切断面の変形はありません。
    ・直角を保ったままの切断面は後処理の必要もなく、継手にもそのまま収まるので作業時間を短縮できます。
    ・電源、バリ、切粉、火花、騒音いずれも発生しないので、サンダーや高速切断機が使用できない作業現場でも安全で確実な作業が行えます。
    【用途】
    ・薄肉の各種パイプやステンレス管の切断に。
    ・工場内のセル生産システム構築に最適。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):270
    ・高さ(mm):345
    ・消費電力(W):400
    ・切断能力:一般ステンレス管:8SU~60SU、厚み1.78mm以下
    ・幅(mm):325
    ・幅(mm):325
    ・高さ(mm):345
    ・切断能力:一般ステンレス管:8SU~60SU、厚み1.78mm以下
    ・消費電力(W):400
    ・無負荷回転数(min[[の-1乗]]):450
    ・ウレタンローラ
    ・リーマ付
    ・薄肉ステンレス管用替刃
    ・JANコード:4989065111356
    ・トラスココード:820-7463
    ・質量:14.5kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MCC 高速パイプカッタ60コーンリーマ付 ウレタンローラ 薄肉刃付の型番EHC60RUSのページです。 型番EHC60RUSに関する仕様情報を記載しております。
    MCC 高速パイプカッタ60コーンリーマ付 ウレタンローラ 薄肉刃付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MCC 高速パイプカッタ60コーンリーマ付 ウレタンローラ 薄肉刃付
    高速パイプカッター(コーンリーマ付)
    MCC 高速パイプカッタ60US
    MCC 4枚刃パイプカッタ ベアリング付替刃
    MCC EHC60US用コーンリーマ30
    RB67用替刃 薄肉ステンレス鋼管
    メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションレッキス工業
    通常価格128,934129,185105,7895,08017,8943,512
    通常出荷日3日目3日目3日目1日目4日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト