ファクトリーサプライ用品技術窓口

イーグル イーグルハッカー EH-5t EH-5
  • イーグル イーグルハッカー EH-5t

イーグル イーグルハッカー EH-5t

通常単価(税別)
80,120
税込単価
88,132
通常出荷日:4日目

【特長】・特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。・取り扱いも簡単です。取り外し式のスリン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 基本使用荷重 (t)
    5
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    515-9288
  • 質量(g)
    10000.0
  • 材質1
    高抗張力鋼
  • 材質2
    精密鍛造
  • 商品タイプ詳細
    イーグルハッカー

ご注意

  • 必ず2個以上の偶数で使用してください。
  • ハッカーの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したハッカーは使用しないで下さい。
  • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EH-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EH-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
基本使用荷重(t)
5
その他
オプション
トラスココード
515-9288
質量(g)
10000.0
材質1
高抗張力鋼
材質2
精密鍛造
商品タイプ詳細
イーグルハッカー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EH-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,120
( 88,132 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。
・取り扱いも簡単です。取り外し式のスリング外れ止め付です。
【用途】
・水平つり運搬作業。
【商品仕様】
・最大使用荷重(t):5
・最大有効板厚(mm):75
・最大使用荷重(t):5
・最大有効板厚(mm):75
・主寸法(mm)A:75
・主寸法(mm)B:318
・主寸法(mm)C:225
・主寸法(mm)D:38
・主寸法(mm)E:90
・主寸法(mm)F:72
・主寸法(mm)G:158
・2個以上の偶数で使用
・トラスココード:515-9288
・質量:10kg
【材質/仕上】
・高抗張力鋼
・精密鍛造

ご注意

  • 必ず2個以上の偶数で使用してください。
  • ハッカーの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したハッカーは使用しないで下さい。
  • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イーグル イーグルハッカー EH-5tの型番EH-5のページです。 型番EH-5に関する仕様情報を記載しております。
イーグル イーグルハッカー EH-5tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イーグル イーグルハッカー EH-5t
イーグル 可変側溝用内つりクランプ EUIV型-2000
イーグル 可変側溝用内つりクランプ EUIV型-1000
基礎ブロックつりクランプ EFG型
安全帯取付用クランプ SC型
コンクリート製品用吊りクランプ
メーカーイーグル・クランプイーグル・クランプイーグル・クランプイーグル・クランプイーグル・クランプイーグル・クランプ
通常価格80,120221,348206,97646,97734,70846,458
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
商品タイプその他----コンクリート製品用クランプ
基本使用荷重(t)50.4~20.2~10.01~0.10.03~0.150.2~1
その他オプション-----
トラスココード515-9288851-6163851-6162851-6160851-6207433-3187
質量(g)10000.030300.021000.02600.0650.07000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト