17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイコム 耳かけ型イヤホン
  • アイコム 耳かけ型イヤホン

アイコム 耳かけ型イヤホン

通常単価(税別)
2,0002,500
税込単価
2,2002,750
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・無線機のタイピン型マイク、ヘッドセット用の耳かけ型イヤホンです。・プラグ径はφ2.5/φ3....

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像はEH-13です。型番により形状などが異なります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

品名

JANコード

トラスココード

適合機種

質量(g)

最小発注数量
プラグ径:2.5Φ
イヤホン
4909723803744
509-9846
IC-DPR7/BT PLUS/IC-DU75PLUS/IC-5020/IC-5880/IC-MS5880
12.000
4個
プラグ径:3.5Φ
耳掛け型イヤホン
4909723009962
510-0631
IC-DPR4 PLUS/IC-DPR7SPLUS
20.000
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,500
( 2,750 )
4日目
2,000
( 2,200 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】・無線機のタイピン型マイク、ヘッドセット用の耳かけ型イヤホンです。・プラグ径はφ2.5/φ3.5用があります。

ご注意

  • 商品画像はEH-13です。型番により形状などが異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイコム 耳かけ型イヤホンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイコム 耳かけ型イヤホン
アイコム イヤホン
イヤホン
耳かけスピーカー型イヤホンマイクFPGー26
耳掛けイヤホン2.5Φ
トランシーバー用オプション イヤホン
メーカーICOMICOMICOMF.R.C.アルインコアルインコ
通常価格2,000-1,418 -1,418 -3,8581,843 -774 -
通常出荷日2日目〜1日目〜1日目〜1日目2日目〜1日目
その他オプションオプションオプション-オプション-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト