17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイコム イヤーパット型スピーカー (HS‐92用) EH-11
  • アイコム イヤーパット型スピーカー (HS‐92用)

アイコム イヤーパット型スピーカー (HS‐92用)

通常単価(税別)
6,800
税込単価
7,480
通常出荷日:4日目

【特長】・音声明瞭なイヤーパット型スピーカーです。【用途】・ヘルメット着用での作業用。・HS-92(別...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 品名
    スピーカー
  • JANコード
    4909723803720
  • トラスココード
    509-9820
  • 適合機種
    IC-DPR7/BT PLUS/IC-DU75PLUS/IC-5020/IC-5880/IC-MS5880
  • 質量(g)
    50

型番:

EH-11
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EH-11の仕様・寸法情報

その他
オプション
品名
スピーカー
JANコード
4909723803720
トラスココード
509-9820
適合機種
IC-DPR7/BT PLUS/IC-DU75PLUS/IC-5020/IC-5880/IC-MS5880
質量(g)
50

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EH-11
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,800
( 7,480 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・音声明瞭なイヤーパット型スピーカーです。
【用途】
・ヘルメット着用での作業用。
・HS-92(別売品)と接続しての使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイコム イヤーパット型スピーカー (HS‐92用)の型番EH-11のページです。 型番EH-11に関する仕様情報を記載しております。
アイコム イヤーパット型スピーカー (HS‐92用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイコム イヤーパット型スピーカー (HS‐92用)
アイコム オープンイヤー型イヤホン (HS‐92用)
アイコム イヤホンジャックアダプター
アイコム スイッチユニット
アイコム 接続ケーブル
アイコム 連結レピーター用接続ケーブル
メーカーICOMICOMICOMICOMICOMICOM
通常価格6,8002,5002,8366,0007,3881,891
通常出荷日4日目1日目4日目4日目4日目7日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
品名スピーカーイヤホンIC-4800、D400S用イヤホンジャックアダプタースイッチユニット接続ケーブル連結レピーター用接続ケーブル
JANコード490972380372049097238037514909723803775490972300934449097238058094909723707455
トラスココード509-9820509-9854509-9722510-0666510-0569510-0534
適合機種IC-DPR7/BT PLUS/IC-DU75PLUS/IC-5020/IC-5880/IC-MS5880IC-DPR4PLUS/IC-DPR7SPLUS/IC-RC[[R1]]MK[[R2]]IC-4810/4500/DPR6IC-4810/4500/DPR6IC-4855IC-4188D

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト