17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

CHINO EH KHシリーズ記録紙 目盛数字:0~1800℃

CHINO EH KHシリーズ記録紙 目盛数字:0~1800℃【1~15個入り】

通常単価(税別)
18,28720,000
税込単価
20,11622,000
通常出荷日:7日目~9日目

【用途】・各種プロセス量の記録および警報監視。・飲食料品、紙・パルプ、化学、鉄/非鉄金属、産業用機械、...

詳細を確認
  • 質量(g)
    2900
  • 材質1
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 8日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

詳細タイプ

トラスココード

最小発注数量
その他アクセサリ
記録紙
838-2262
1個
その他アクセサリ
記録紙
838-2248
1個
その他アクセサリ
記録紙
838-2343
1個
-
-
838-2344
1パック

15個入り

その他アクセサリ
記録紙
838-2352
1個
その他アクセサリ
記録紙
838-2353
1個
その他アクセサリ
記録紙
838-2355
1個
その他アクセサリ
記録紙
838-2356
1個
その他アクセサリ
記録紙
838-2359
1パック

15個入り

その他アクセサリ
記録紙
838-2362
1個
その他アクセサリ
記録紙
838-2367
1個
その他アクセサリ
記録紙
838-2374
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,287
( 20,116 )
8日目
18,287
( 20,116 )
8日目
18,610
( 20,471 )
8日目
18,611
( 20,472 )
7日目
20,000
( 22,000 )
8日目
18,610
( 20,471 )
9日目
18,610
( 20,471 )
8日目
18,610
( 20,471 )
8日目
18,610
( 20,471 )
8日目
18,610
( 20,471 )
8日目
18,610
( 20,471 )
8日目
18,610
( 20,471 )
8日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・各種プロセス量の記録および警報監視。
・飲食料品、紙・パルプ、化学、鉄/非鉄金属、産業用機械、食品機械、産業用電気機器、電子部品・半導体、試験・分析・測定、製造・加工受託、その他製造。
【商品仕様】
・有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm、概略寸法(1ケース:3冊入り小箱×5):85×215×240mm、扱い単位:15冊(3冊入り小箱×5)
・入数:15冊
・リニア目盛
・目盛数字:0~1800℃
・トラスココード:838-2248
・質量:2.9kg
【材質/仕上】
・紙

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CHINO EH KHシリーズ記録紙 目盛数字:0~1800℃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CHINO EH KHシリーズ記録紙 目盛数字:0~1800℃
CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0〜100℃
CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0〜300℃
CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0〜200℃
CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0〜600℃
CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0〜1200℃
メーカーチノーチノーチノーチノーチノーチノー
通常価格18,287-18,28718,28718,28718,28718,287
通常出荷日7日目〜8日目8日目8日目8日目8日目
質量(g)290029002900290029002900
材質1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト