17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字0~1800℃ EH05030

CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字0~1800℃【15個入り】

通常単価(税別)
17,778
税込単価
19,556
通常出荷日:7日目

【用途】・各種プロセス量の記録および警報監視。・飲食料品、紙・パルプ、化学、鉄/非鉄金属、産業用機械、...

詳細を確認
  • トラスココード
    838-2234
  • 質量(g)
    2900
  • 材質1

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

EH05030
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (15個入り)
【用途】
・各種プロセス量の記録および警報監視。
・飲食料品、紙・パルプ、化学、鉄/非鉄金属、産業用機械、食品機械、産業用電気機器、電子部品・半導体、試験・分析・測定、製造・加工受託、その他製造。
【商品仕様】
・有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm、概略寸法(1ケース:3冊入り小箱×5):85×215×240mm、扱い単位:15冊(3冊入り小箱×5)
・入数:15冊
・リニア目盛
・目盛数字:0~1800℃
・トラスココード:838-2234
・質量:2.9kg
【材質/仕上】
・紙

EH05030の仕様・寸法情報

トラスココード
838-2234
質量(g)
2900
材質1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
EH05030
最小発注数量
1パック

15個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,778
( 19,556 )
7日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・各種プロセス量の記録および警報監視。
・飲食料品、紙・パルプ、化学、鉄/非鉄金属、産業用機械、食品機械、産業用電気機器、電子部品・半導体、試験・分析・測定、製造・加工受託、その他製造。
【商品仕様】
・有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm、概略寸法(1ケース:3冊入り小箱×5):85×215×240mm、扱い単位:15冊(3冊入り小箱×5)
・入数:15冊
・リニア目盛
・目盛数字:0~1800℃
・トラスココード:838-2234
・質量:2.9kg
【材質/仕上】
・紙

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字0~1800℃の型番EH05030のページです。 型番EH05030に関する仕様情報を記載しております。
CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字0~1800℃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字0~1800℃
CHINO EH KHシリーズ記録紙 目盛数字:0~1800℃
CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0〜100℃
CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0〜300℃
CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0〜200℃
CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0〜600℃
メーカーチノーチノーチノーチノーチノーチノー
通常価格17,77818,287 -18,28718,28718,28718,287
通常出荷日7日目7日目〜8日目8日目8日目8日目
トラスココード838-2234-838-2233838-2243838-2245838-2240
質量(g)290029002900290029002900
材質1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト