17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ 移動式足場 床高さ0.34~2.09M EGA-20B

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ピカ 移動式足場 床高さ0.34~2.09M

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EGA-20B

2023年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・作業に応じて作業床の高さを35cm間隔で調整できる移動式足場です。
【用途】
・外壁・電気工事、美術館備品など多目的に。
【商品仕様】
・作業床の高さ(m):0.34~2.09
・パイプ径:φ50mm
・トラスココード:851-5021
・質量:87.7kg
【材質/仕上】
・アルミ合金

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
高所作業台
最大使用質量(Kg)
140
最大作業床高さ(m)
2.09
質量(g)
87700.0

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト