17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

純綿極厚地9本編み(10双入)【10個入り】

通常単価(税別)
1,953
税込単価
2,148
通常出荷日:1日目

【特長】9本編みで厚地の軍手です。【用途】一般軽作業に適しています。

  • サイズ
    L
  • 生成
  • JANコード
    4536154023092
  • トラスココード
    787-4839
  • ゲージ数
    5
  • 厚さ(mm)
    3
  • 手のひら周り(cm)
    19
  • 全長(cm)
    22.5
  • 中指長さ(cm)
    7.5
  • 質量(g)
    880.000
  • 材質1
    綿100%

型番:

EG-230
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

EG-230の仕様・寸法情報

サイズ
L
生成
JANコード
4536154023092
トラスココード
787-4839
ゲージ数
5
厚さ(mm)
3
手のひら周り(cm)
19
全長(cm)
22.5
中指長さ(cm)
7.5
質量(g)
880.000
材質1
綿100%
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EG-230
RoHS?最小発注数量
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,953
( 2,148 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
9本編みで厚地の軍手です。
【用途】
一般軽作業に適しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

純綿極厚地9本編み(10双入)の型番EG-230のページです。 型番EG-230に関する仕様情報を記載しております。
純綿極厚地9本編み(10双入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
純綿極厚地9本編み(10双入)
純綿超ごつい手袋”(1双入)
エコ龍軍手(12双入)
厚手純綿手袋
純綿ブルドック手袋
軍手極上いのしし (12双入)
メーカー福徳産業福徳産業福徳産業福徳産業福徳産業福徳産業
通常価格1,9533991,6472,0422,2701,359
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目2日目
サイズLフリーLLLL
生成生成生成キナリキナリホワイト
JANコード453615402309245361540199104536154018005453615402400645361540210054965277116051
トラスココード787-4839836-5721787-4821854-8276854-8275787-0761
ゲージ数5--777

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト