17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

細編混紡3.5本編 EG-130

細編混紡3.5本編【10個入り】

通常単価(税別)
1,560
税込単価
1,716
通常出荷日:4日目

【特長】・指先強化の補強糸入りで丈夫さUP。指先補強で破れにくい10ゲージ3.5本編み混紡軍手。【用途...

詳細を確認
  • サイズ
    L
  • キナリ
  • JANコード
    4536154013093
  • トラスココード
    854-8274
  • ゲージ数
    10
  • リストカラー
    キナリ
  • 厚さ(mm)
    1.5
  • 手のひら周り(cm)
    19
  • 全長(cm)
    22.5
  • 中指長さ(cm)
    7
  • 質量(g)
    561.000
  • 材質1
    綿、ポリエステル、その他

型番:

EG-130
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

製品特長・仕様

細編混紡3.5本編 製品特長・仕様

EG-130の仕様・寸法情報

サイズ
L
キナリ
JANコード
4536154013093
トラスココード
854-8274
ゲージ数
10
リストカラー
キナリ
厚さ(mm)
1.5
手のひら周り(cm)
19
全長(cm)
22.5
中指長さ(cm)
7
質量(g)
561.000
材質1
綿、ポリエステル、その他

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EG-130
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,560
( 1,716 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・指先強化の補強糸入りで丈夫さUP。指先補強で破れにくい10ゲージ3.5本編み混紡軍手。
【用途】
・一般軽作業
【材質】
・綿、ポリエステル、その他

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

細編混紡3.5本編の型番EG-130のページです。 型番EG-130に関する仕様情報を記載しております。
細編混紡3.5本編のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
細編混紡3.5本編
福徳 綿どころ薄手純綿手袋 M 12双組
純綿ブルドック手袋
福徳 綿どころ薄手純綿手袋 L 12双組
下履き手袋きなり
厚手純綿手袋
メーカー福徳産業福徳産業福徳産業福徳産業福徳産業福徳産業
通常価格1,5602,3112,2702,1669372,042
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
サイズLMLLLL
キナリホワイトキナリキナリキナリ
JANコード453615401309345361540101084536154021005453615401000949652770111894536154024006
トラスココード854-8274854-8272854-8275854-8271854-8245854-8276
ゲージ数1010710-7

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト