ファクトリーサプライ用品技術窓口

基礎ブロックつりクランプ EFG型 EFG-100-100-160
  • 基礎ブロックつりクランプ EFG型

基礎ブロックつりクランプ EFG型

通常単価(税別)
46,977
税込単価
51,675
通常出荷日:4日目

【特長】・軽量で耐久性のあるクランプです。・ハンド吊り・マシン吊り兼用型です。・支柱基礎ブロック用、ハ...

詳細を確認
  • 基本使用荷重 (t)
    0.01~0.1
  • トラスココード
    851-6160
  • 寸法(mm)H
    345
  • 寸法(mm)H2
    173.5
  • 寸法(mm)L
    180
  • 質量(g)
    2600.0
  • 材質1
    高抗張力鋼
  • 寸法(mm)D
    13
  • クランプ範囲(mm)
    100~160
  • 最大使用荷重(t)
    0.1

ご注意

  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。 クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EFG-100-100-160
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EFG-100-100-160の仕様・寸法情報

基本使用荷重(t)
0.01~0.1
トラスココード
851-6160
寸法(mm)H
345
寸法(mm)H2
173.5
寸法(mm)L
180
質量(g)
2600.0
材質1
高抗張力鋼
寸法(mm)D
13
クランプ範囲(mm)
100~160
最大使用荷重(t)
0.1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EFG-100-100-160
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,977
( 51,675 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐久性のあるクランプです。
・ハンド吊り・マシン吊り兼用型です。
・支柱基礎ブロック用、ハンド・マシン兼用クランプです。
【用途】
・適用部材:各種支柱用基礎ブロック(独立基礎)
・つり上げ・運搬・敷設 に。

ご注意

  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。 クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

基礎ブロックつりクランプ EFG型の型番EFG-100-100-160のページです。 型番EFG-100-100-160に関する仕様情報を記載しております。
基礎ブロックつりクランプ EFG型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
基礎ブロックつりクランプ EFG型
つり式 (縦つり専用) クランプ SBC型
横つり用クランプ AMS型
パネルつりクランプ EWPN型
パネルつりクランプ EWPA型
コンクリート製品用つりクランプ ECHS型
メーカーイーグル・クランプイーグル・クランプイーグル・クランプイーグル・クランプイーグル・クランプイーグル・クランプ
通常価格46,977186,850141,69269,85375,00036,830
通常出荷日4日目15日目4日目4日目4日目4日目
基本使用荷重(t)0.01~0.11~50.6~30.03~0.150.03~0.150.015~0.15
トラスココード851-6160515-9652515-9253851-6165851-6164851-6159
寸法(mm)H345282.5366320312330
寸法(mm)H2173.513710511617106
寸法(mm)L180285303171181172

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト