ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

クラレ ストレッチマスクEF (1Cs(箱)=20箱×50枚入(1000枚)【20個入り】

クラレ ストレッチマスクEF (1Cs(箱)=20箱×50枚入(1000枚) EF
通常単価(税別)
19,733
税込単価
21,706
通常出荷日:2日目

【特長】・粉じん用簡易マスクです。・極細繊維フィルター内蔵しています。・通気性の高いフィルターを採用し...

詳細を確認

型番:

EF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

EFの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
EF
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,733
( 21,706 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粉じん用簡易マスクです。
・極細繊維フィルター内蔵しています。
・通気性の高いフィルターを採用していますので、息がこもりにくいです。
・安心の日本製です。
【用途】
・粉じんが発生する様々な場所に
・衛生管理用に
【商品仕様】
・寸法(mm):約175×90mm
・寸法(mm):約175×90mm
・3PLY、耳かけタイプ
・JANコード:4905429241057
・トラスココード:556-7831
・質量:165g
【材質/仕上】
・本体:レーヨン・ポリプロピレン
・耳部:ポリウレタン・ポリエステル
・フィルター部:ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラレ ストレッチマスクEF (1Cs(箱)=20箱×50枚入(1000枚)の型番EFのページです。 型番EFに関する仕様情報を記載しております。
クラレ ストレッチマスクEF (1Cs(箱)=20箱×50枚入(1000枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラレ ストレッチマスクEF (1Cs(箱)=20箱×50枚入(1000枚)
クラレ ストレッチマスクAC-40 40枚×5箱 (200枚入)
活性炭マスク (50枚入)
ストレッチマスク
αフィットキャッチマスク(50枚入)
活性炭入ヘパリーゼマスク OZ-3(50枚入)
メーカークラレクラフレックスクラレクラフレックスアイテックスクラレクラフレックストラスコ中山ケニス
通常価格19,73336,4944,5863,0963,6117,919
通常出荷日2日目15日目1日目1日目在庫品1日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト