17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャビネット作業台 アジャスト付 EDW型 (両面/引出・ステンレス戸)
  • キャビネット作業台 アジャスト付 EDW型 (両面/引出・ステンレス戸)

キャビネット作業台 アジャスト付 EDW型 (両面/引出・ステンレス戸)

通常単価(税別)
118,625168,115
税込単価
130,488184,927
通常出荷日:5日目

【特長】・キャビネット作業台 アジャスト付 EDW型 (両面/引出・ステンレス戸)です。・最大積載量は...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    800
  • 材質1
    ステンレス(SUS430)●No.4仕上
  • 材質2
    No.4仕上
  • 最大積載量(kg/台)
    500

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。工事現場・個人宅は送料別途かかります。
  • 間口1500・1800の中棚は左右二分割式棚になります。
  • 中棚はオプションになります。 間口1500・1800の中棚は左右二分割式棚になります。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

間口(mm)

奥行(mm)

トラスココード

質量(g)

引出し(個)

最小発注数量
1200
750
129-5754
68000.0
6
1個
1200
900
129-4185
76000.0
6
1個
1500
750
129-5702
83000.0
8
1個
1500
900
129-5730
91000.0
8
1個
1800
750
129-5682
95000.0
8
1個
1800
900
129-4180
103000.0
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
118,625
( 130,488 )
5日目
125,508
( 138,059 )
5日目
138,011
( 151,812 )
5日目
156,074
( 171,681 )
5日目
152,678
( 167,946 )
5日目
168,115
( 184,927 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャビネット作業台 アジャスト付 EDW型 (両面/引出・ステンレス戸)です。
・最大積載量は500kg/台です。
・材質はステンレス(SUS430)/No.4仕上です。

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。工事現場・個人宅は送料別途かかります。
  • 間口1500・1800の中棚は左右二分割式棚になります。
  • 中棚はオプションになります。 間口1500・1800の中棚は左右二分割式棚になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャビネット作業台 アジャスト付 EDW型 (両面/引出・ステンレス戸) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャビネット作業台 アジャスト付 EDW型 (両面/引出・ステンレス戸)
キャビネット作業台 アジャスト付 EW型 (両面ステンレス戸)
ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VAD型 (引出・上下ステンレス戸)
ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VADG型 (引出・上ガラス戸・下ステンレス戸)
ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VADGG型 (引出・上下ガラス戸)
ステンレス保管庫 二段式ベース付 VD型 (引出・上下ステンレス戸)
メーカーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコー
通常価格118,625-75,583 -118,532 -124,708 -130,883 -128,054 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
高さ(mm)8008001750175017501750
材質1ステンレス(SUS430)●No.4仕上ステンレス(SUS430)●No.4仕上ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)
材質2No.4仕上No.4仕上No.4仕上No.4仕上No.4仕上No.4仕上
最大積載量(kg/台)500500800800800800

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト