17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トビレベル・プロ

トビレベル・プロ

通常単価(税別)
3,5133,960特別価格
税込単価
3,8644,356特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特長】・大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。・カラビナ対応シャックルを内蔵してい...

詳細を確認
  • 長さ (mm)
    160
  • マグネット
    1か所
  • 高さ (mm)
    43
  • 厚み (mm)
    16
  • 感度
    0.50mm/m=0.0286°
  • 質量(g)
    110
  • 材質1
    本体:アルミニウム
  • 材質2
    カバー:PC樹脂
  • 材質3
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 材質4
    シャックル:真鍮
  • 本体色
    ホワイト
  • 蓄光シート
    あり
  • 精度
    ±1.00mm/m=±0.0573°以内
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 気泡管色

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

気泡管色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
グリーン
4950515140660
806-6911
1個
ブルー
4950515140677
806-6912
1個
レッド
4950515140684
806-6913
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,960
( 4,356 )
9日目
3,5133,345
( 3,680 )
9日目
3,5133,345
( 3,680 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。
・カラビナ対応シャックルを内蔵しています。
・落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。
・超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。
・測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。
・45°の測定ができます。
【用途】
・水平・垂直・45°の測定

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トビレベル・プロのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トビレベル・プロ
トビレベル・プロ 水平器
トビレベル-2
トビレベル-2 (水平器)
トビレベル,白色
"トビ・ライトレベル"
メーカーエビスエビスエビスエビスエビスエビス
通常価格3,513-3,513 -3,1933,193 -2,9726,754
通常出荷日9日目1日目〜7日目〜1日目7日目〜1日目
長さ(mm)160160120120100235
マグネット1か所1か所1か所1か所1か所1か所
高さ(mm)434343434346.5
厚み(mm)161616161620
感度0.50mm/m=0.0286°0.50mm/m=0.0286°0.50mm/m=0.0286°0.50mm/m=0.0286°0.50mm/m=0.0286°0.50mm/m=0.0286°
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト