17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トビレベル,白色

トビレベル,白色

通常単価(税別)
2,972
税込単価
3,269
通常出荷日:7日目~9日目

【特長】・大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。・カラビナ対応シャックルを内蔵してい...

詳細を確認
  • 長さ (mm)
    100
  • マグネット
    1か所
  • 高さ (mm)
    43
  • 厚み (mm)
    16
  • 感度
    0.50mm/m=0.0286°
  • 質量(g)
    81
  • 材質1
    本体:アルミニウム
  • 材質2
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 材質3
    カバー:PC樹脂●シャックル:真鍮●プロテクター:エラストマー樹脂
  • 本体色
    ホワイト
  • 蓄光シート
    あり
  • 精度
    ±1.00mm/m=±0.0573°以内
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 気泡管色

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 8日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

気泡管色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
グリーン
4950515140264
806-6905
1個
ブルー
4950515140288
806-6906
1個
レッド
4950515140271
806-6907
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,972
( 3,269 )
9日目
2,972
( 3,269 )
7日目
2,972
( 3,269 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。
・カラビナ対応シャックルを内蔵しています。
・落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。
・超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。
・測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。
【用途】
・水平・垂直の測定

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トビレベル,白色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トビレベル,白色
トビ・ボックスレベル,白色
トビレベル-2
トビレベル・プロ
トビレベル-2 (水平器)
"トビ・ライトレベル"
メーカーエビスエビスエビスエビスエビスエビス
通常価格2,9724,2583,1933,513 -3,193 -6,754
通常出荷日7日目〜6日目〜7日目〜9日目1日目1日目
長さ(mm)100175120160120235
マグネット1か所1か所1か所1か所1か所1か所
高さ(mm)435143434346.5
厚み(mm)1619.516161620
感度0.50mm/m=0.0286°0.50mm/m=0.0286°0.50mm/m=0.0286°0.50mm/m=0.0286°0.50mm/m=0.0286°0.50mm/m=0.0286°

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト