17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スロープレベル・ワイド,銀色

スロープレベル・ワイド,銀色

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,1282,400
税込単価
2,3412,640

【特長】・日本製。・コンパクトボディーで1/50・1/75・1/100・1/1...

詳細情報を確認する
  • 長さ (mm)
    100
  • マグネット
    なし
  • 高さ (mm)
    61
  • 気泡管色
    グリーン
  • 感度
    0.50mm/m=0.0286°
  • 質量(g)
    112.000
  • 材質1
    本体:アルミニウム
  • 材質2
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 材質3
    4本線アクリル気泡管
  • 厚さ(mm)
    36
  • 蓄光シート
    あり
  • 精度
    ±1.50mm/m=±0.0859°以内

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • JANコード

    • トラスココード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    4950515140004
    806-6822
    1個
    4950515123885
    806-6820
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,128
    ( 2,341 )
    9日目
    2,400
    ( 2,640 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・日本製。
    ・コンパクトボディーで1/50・1/75・1/100・1/150・1/200それぞれの測定が出来ます。
    ・測定面は特殊滑り止め塗装付きで測定物に密着します。
    ・蓄光付きで数分間暗い所で発光します。
    ・水平・垂直専用もあります。(ED-15WN)
    【用途】
    ・1/100の測定

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スロープレベル・ワイド,銀色のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スロープレベル・ワイド,銀色
    スロープレベル-2
    磁石付スロープレベル-2
    スロープレベル(マグネットなし)
    スロープレベル(長さ300mm)
    磁石付スロープレベル(長さ300mm)
    メーカーエビスエビスエビスエビスエビスエビス
    通常価格2,128-7,5006,2942,6624,0204,312
    通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
    長さ(mm)100500500100300300
    マグネットなしなし2か所なしなし2か所
    高さ(mm)614949515151
    気泡管色グリーングリーングリーングリーングリーングリーン

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水平器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト