17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エビスダイヤモンド 水平器専用シャックル ED-SHA
  • エビスダイヤモンド 水平器専用シャックル

エビスダイヤモンド 水平器専用シャックル

通常単価(税別)
532
税込単価
585
通常出荷日:9日目

【特長】・水平器専用シャックルを水平器に取り付けることで、落下防止コードの取付が出来ます。【用途】・各...

詳細を確認
  • 長さ (mm)
    35
  • マグネット
    なし
  • 高さ (mm)
    33
  • 厚み (mm)
    7
  • 気泡管色
    なし
  • JANコード
    4950515140301
  • トラスココード
    783-7496
  • 質量(g)
    6.000
  • 材質1
    本体:ステンレス
  • 蓄光シート
    なし

型番:

ED-SHA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ED-SHAの仕様・寸法情報

長さ(mm)
35
マグネット
なし
高さ(mm)
33
厚み(mm)
7
気泡管色
なし
JANコード
4950515140301
トラスココード
783-7496
質量(g)
6.000
材質1
本体:ステンレス
蓄光シート
なし

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
ED-SHA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
532
( 585 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水平器専用シャックルを水平器に取り付けることで、落下防止コードの取付が出来ます。
【用途】
・各種水平器の取り付けに。
【材質】
・本体:ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エビスダイヤモンド 水平器専用シャックルの型番ED-SHAのページです。 型番ED-SHAに関する仕様情報を記載しております。
エビスダイヤモンド 水平器専用シャックルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エビスダイヤモンド 水平器専用シャックル
Gレベル・建築用(長さ380mm)
磁石付スロープレベル(マグネット2か所)
マスレベル
磁石付Gレベル・土木用(長さ150mm)
磁石付トレンディレベル(黒)
メーカーエビスエビスエビスエビスエビスエビス
通常価格5323,8323,6007,7023,6202,520
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
長さ(mm)35380100300150150
マグネットなしなし2か所なし1か所1か所
高さ(mm)33515149.55146
厚み(mm)719.519.54019.520
気泡管色なしグリーングリーングリーングリーングリーン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト