17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファインダーレベル ED-SFB

ファインダーレベル

通常単価(税別)
2,448
税込単価
2,693
通常出荷日:9日目

【特長】・日本製。・ネオジ磁石の振り子でクロス・壁を傷めずに壁裏の金属下地・クギ等を見つけます。・ライ...

詳細を確認
  • 長さ (mm)
    92
  • マグネット
    1か所
  • 高さ (mm)
    42
  • 気泡管色
    グリーン
  • 感度
    0.50mm/m=0.0286°
  • JANコード
    4950515123175
  • トラスココード
    806-6815
  • 質量(g)
    37.000
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 材質2
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 材質3
    振り子:強力磁石
  • 厚さ(mm)
    34
  • 蓄光シート
    あり
  • 精度
    ±2.50mm/m=±0.1432°以内

型番:

ED-SFB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ED-SFBの仕様・寸法情報

長さ(mm)
92
マグネット
1か所
高さ(mm)
42
気泡管色
グリーン
感度
0.50mm/m=0.0286°
JANコード
4950515123175
トラスココード
806-6815
質量(g)
37.000
材質1
本体:ABS樹脂
材質2
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
材質3
振り子:強力磁石
厚さ(mm)
34
蓄光シート
あり
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
ED-SFB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,448
( 2,693 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本製。
・ネオジ磁石の振り子でクロス・壁を傷めずに壁裏の金属下地・クギ等を見つけます。
・ラインガイド付きでポイントを見つけた所で垂直線が引けます。
・蓄光付きで数分間暗い所で発光します。
【用途】
・金属下地探し

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファインダーレベルの型番ED-SFBのページです。 型番ED-SFBに関する仕様情報を記載しております。
ファインダーレベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファインダーレベル
マスレベル
チェックレベル
スロープレベル-2
ベーシックレベル(白)
磁石付スロープレベル-2
メーカーエビスエビスエビスエビスエビスエビス
通常価格2,4487,7021,2007,5006,1216,294
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
長さ(mm)92300745001200500
マグネット1か所なしなしなしなし2か所
高さ(mm)4249.555495149
気泡管色グリーングリーングリーングリーングリーングリーン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト