17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

伸縮タイプ冷風延長ダクト

通常単価(税別)
21,94117,271
税込単価
24,13518,998
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:15日目

【特長】・わずらわしい排熱を遠ざけて使用できます・軽量で設置も簡単、収納にも便利です

  • 商品タイプ
    関連用品
  • 詳細タイプ
    伸縮タイプ冷風延長ダクト
  • JANコード
    4511340110213
  • トラスココード
    108-5040
  • 質量(g)
    1500.0
  • 材質1
    PVC
  • 適合機種
    SAC-2500/SAC-2500S/SAC-2500DS/SPC-2500/SPC-2500S/SAC-30/SAC-30S/SPC-30S/SAC-34/SAC-34S/SPC-48S/SPC-68/SAC-30WS/SAC-27HCS/HMC-25
  • 品名
    伸縮タイプ冷風延長ダクト

型番:

EDS-3C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EDS-3Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
詳細タイプ
伸縮タイプ冷風延長ダクト
JANコード
4511340110213
トラスココード
108-5040
質量(g)
1500.0
材質1
PVC
適合機種
SAC-2500/SAC-2500S/SAC-2500DS/SPC-2500/SPC-2500S/SAC-30/SAC-30S/SPC-30S/SAC-34/SAC-34S/SPC-48S/SPC-68/SAC-30WS/SAC-27HCS/HMC-25
品名
伸縮タイプ冷風延長ダクト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
EDS-3C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,94117,271
( 18,998 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・わずらわしい排熱を遠ざけて使用できます
・軽量で設置も簡単、収納にも便利です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮タイプ冷風延長ダクト の型番EDS-3Cのページです。 型番EDS-3Cに関する仕様情報を記載しております。
伸縮タイプ冷風延長ダクト のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伸縮タイプ冷風延長ダクト
スポットエアコン用 排熱延長ダクト
クールスイファン用冷風ダクト
スポットエアコン延長排気ダクト
【スイデン】スポットエアコン結露防止冷風ダクト
スポットエアコン排気ダクト
メーカーナカトミナカトミスイデントラスコ中山スイデンダイキン工業(空調)
通常価格21,94132,875 -9,37518,2007,86730,089
通常出荷日15日目5日目4日目2日目1日目5日目
商品タイプ関連用品関連用品-関連用品関連用品関連用品
詳細タイプ伸縮タイプ冷風延長ダクト-----
JANコード4511340110213-----
トラスココード108-5040-----
質量(g)1500.0-----

スポットエアコン周辺機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト