17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルインコ イヤホンマイクアダプター EDS16
  • アルインコ イヤホンマイクアダプター

アルインコ イヤホンマイクアダプター

通常単価(税別)
4,809
税込単価
5,290
通常出荷日:4日目

【用途】・ピン形状が異なるイヤホンマイクを使用時に。【材質】・本体:ポリカーボネート

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • ブラック
  • 品名
    変換アダプター
  • JANコード
    4969182393590
  • トラスココード
    854-8202
  • 適合機種
    DJP45
  • 質量(g)
    17.000
  • 材質1
    本体:ポリカーボネート

型番:

EDS16
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EDS16の仕様・寸法情報

その他
オプション
ブラック
品名
変換アダプター
JANコード
4969182393590
トラスココード
854-8202
適合機種
DJP45
質量(g)
17.000
材質1
本体:ポリカーボネート

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EDS16
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,809
( 5,290 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・ピン形状が異なるイヤホンマイクを使用時に。
【材質】
・本体:ポリカーボネート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルインコ イヤホンマイクアダプターの型番EDS16のページです。 型番EDS16に関する仕様情報を記載しております。
アルインコ イヤホンマイクアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルインコ イヤホンマイクアダプター
アルインコ 急速充電器
アルインコ AC電源
アルインコ トランシーバー用オプション(2ピンタイプ)
アルインコ 防水型スピーカーマイク1ピンタイプ
アルインコ 防水型スピーカーマイク(スプリングプラグ)
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格4,8095,4673,36719,2166,20013,000
通常出荷日4日目2日目4日目6日目4日目6日目
その他オプション-オプションオプションオプションオプション
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
品名変換アダプターシングル充電器セットACアダプター(運用・充電兼用)ヘッドセット防水スピーカーマイクスピーカーマイク
JANコード496918239359049691823924564969182392227496918239365149691823941224969182394139
トラスココード854-8202854-8188854-8186854-8208854-8217854-8218

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト