17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

曲尺レベル ED-RU

曲尺レベル

通常単価(税別)
1,685
税込単価
1,854
通常出荷日:9日目

【特長】・日本製。・直尺・曲尺に取り付けて測定出来ます。・透明なので透かして測定出来ます。・コンパクト...

詳細を確認
  • 長さ (mm)
    75
  • マグネット
    なし
  • 高さ (mm)
    25
  • その他
  • 気泡管色
    グリーン
  • 感度
    0.50mm/m=0.0286°
  • JANコード
    4950515122048
  • トラスココード
    806-6811
  • 質量(g)
    31.000
  • 材質1
    本体:アクリル樹脂(PMMA)
  • 色詳細
    透明
  • 厚さ(mm)
    15
  • 蓄光シート
    なし
  • 精度
    ±2.50mm/m=±0.1432°以内

型番:

ED-RU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ED-RUの仕様・寸法情報

長さ(mm)
75
マグネット
なし
高さ(mm)
25
その他
気泡管色
グリーン
感度
0.50mm/m=0.0286°
JANコード
4950515122048
トラスココード
806-6811
質量(g)
31.000
材質1
本体:アクリル樹脂(PMMA)
色詳細
透明
厚さ(mm)
15
蓄光シート
なし
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
ED-RU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,685
( 1,854 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本製。
・直尺・曲尺に取り付けて測定出来ます。
・透明なので透かして測定出来ます。
・コンパクトで携帯に便利です。
【用途】
・水平・垂直の測定

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

曲尺レベルの型番ED-RUのページです。 型番ED-RUに関する仕様情報を記載しております。
曲尺レベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
曲尺レベル
モバイルレベル
マスレベル
チェックレベル
スロープレベル-2
ベーシックレベル(白)
メーカーエビスエビスエビスエビスエビスエビス
通常価格1,6852,4007,7021,2007,5006,121
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
長さ(mm)7587300745001200
マグネットなしなしなしなしなしなし
高さ(mm)254249.5554951
その他その他
気泡管色グリーングリーングリーングリーングリーングリーン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト