ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポストレベル,マグネット:4か所 ED-POSMB
  • ポストレベル,マグネット:4か所

ポストレベル,マグネット:4か所

通常単価(税別)
2,160
税込単価
2,376
通常出荷日:2日目

【特長】・鉛直の測定に。・柱・パイプの鉛直出しが簡単。・ABS樹脂製で軽くて丈夫。・取付バンド付きで柱...

詳細を確認
  • 長さ (mm)
    115
  • マグネット
    4か所
  • 高さ (mm)
    120
  • 厚み (mm)
    80
  • 気泡管色
    グリーン
  • 感度
    0.50mm/m=0.0286°
  • JANコード
    4950515123755
  • トラスココード
    806-6808
  • 質量(g)
    110
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 材質2
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 材質3
    6本線アクリル気泡管
  • 材質4
    ゴム磁石●取付けバンド
  • 厚さ(mm)
    80
  • 蓄光シート
    あり
  • 精度
    ±2.50mm/m=±0.1432°以内

型番:

ED-POSMB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ED-POSMBの仕様・寸法情報

長さ(mm)
115
マグネット
4か所
高さ(mm)
120
厚み(mm)
80
気泡管色
グリーン
感度
0.50mm/m=0.0286°
JANコード
4950515123755
トラスココード
806-6808
質量(g)
110
材質1
本体:ABS樹脂
材質2
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
材質3
6本線アクリル気泡管
材質4
ゴム磁石●取付けバンド
厚さ(mm)
80
蓄光シート
あり
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
ED-POSMB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,160
( 2,376 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉛直の測定に。
・柱・パイプの鉛直出しが簡単。
・ABS樹脂製で軽くて丈夫。
・取付バンド付きで柱・パイプに固定可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポストレベル,マグネット:4か所の型番ED-POSMBのページです。 型番ED-POSMBに関する仕様情報を記載しております。
ポストレベル,マグネット:4か所のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポストレベル,マグネット:4か所
磁石付Gレベル・土木用(マグネット4か所)
磁石付Gレベル・建築用(マグネット4か所)
磁石付レベル,マグネット:3か所
磁石付スロープレベル(マグネット2か所)
磁石付Gレベル・土木用(マグネット1か所)
メーカーエビスエビスエビスエビスエビスエビス
通常価格2,1609,4159,4157,2383,6003,000
通常出荷日2日目9日目9日目9日目9日目9日目
長さ(mm)11512001200900100100
マグネット4か所4か所4か所3か所2か所1か所
高さ(mm)1205151515151
厚み(mm)8019.519.519.519.519.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト