17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

磁石付モバイルレベルシャンパンゴールド ED-MOM
  • 磁石付モバイルレベルシャンパンゴールド

磁石付モバイルレベルシャンパンゴールド

通常単価(税別)
3,000
税込単価
3,300
通常出荷日:5日目

【特長】・ストラップ付で持ち運びに便利です。・V溝付き測定面でパイプ測定可能です。・丸型気泡管付で水平...

詳細を確認
  • 長さ (mm)
    87
  • マグネット
    1か所
  • 高さ (mm)
    42
  • その他
  • 気泡管色
    グリーン
  • 感度
    0.50mm/m=0.0286°
  • JANコード
    4950515108417
  • トラスココード
    806-6807
  • 質量(g)
    44.000
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 材質2
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 材質3
    丸型アクリル気泡管
  • 色詳細
    シャンパンゴールド
  • 厚さ(mm)
    17
  • 蓄光シート
    なし
  • 精度
    ±2.50mm/m=±0.1432°以内

型番:

ED-MOM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ED-MOMの仕様・寸法情報

長さ(mm)
87
マグネット
1か所
高さ(mm)
42
その他
気泡管色
グリーン
感度
0.50mm/m=0.0286°
JANコード
4950515108417
トラスココード
806-6807
質量(g)
44.000
材質1
本体:ABS樹脂
材質2
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
材質3
丸型アクリル気泡管
色詳細
シャンパンゴールド
厚さ(mm)
17
蓄光シート
なし
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
ED-MOM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000
( 3,300 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストラップ付で持ち運びに便利です。
・V溝付き測定面でパイプ測定可能です。
・丸型気泡管付で水平面の測定が出来ます。
・磁石内蔵で鉄骨工事に便利です。
【用途】
・水平・垂直・前後左右測定の測定に。
【材質】
・本体:ABS樹脂
・気泡管:アクリル樹脂(PMMA)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

磁石付モバイルレベルシャンパンゴールドの型番ED-MOMのページです。 型番ED-MOMに関する仕様情報を記載しております。
磁石付モバイルレベルシャンパンゴールドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
磁石付モバイルレベルシャンパンゴールド
磁石付スロープレベル-2
カメラ気泡管・磁石付
磁石付スロープレベル(長さ300mm)
磁石付Gレベル・土木用(マグネットなし)
磁石付Gレベル・建築用(マグネットなし)
メーカーエビスエビスエビスエビスエビスエビス
通常価格3,0006,2942,5204,1062,2802,023
通常出荷日5日目9日目9日目9日目8日目9日目
長さ(mm)8750050300100100
マグネット1か所2か所1面2か所なしなし
高さ(mm)424941.2515151
その他-
気泡管色グリーングリーングリーングリーングリーングリーン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト