17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルインコ シングル充電器セット DJPB20、PB27 EDC184A

アルインコ シングル充電器セット DJPB20、PB27

通常単価(税別)
3,177
税込単価
3,495
通常出荷日:4日目

【特長】・EBP70を装着したDJPA20/27用バッテリー充電器です。・EBP70のみの充電はできま...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    シングル充電器セット
  • ブラック
  • JANコード
    4969182393866
  • トラスココード
    854-8194
  • 適合機種
    DJPB20、PB27
  • 質量(g)
    200
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 材質2
    コード部:テフロン線

型番:

EDC184A
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EDC184Aの仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
シングル充電器セット
ブラック
JANコード
4969182393866
トラスココード
854-8194
適合機種
DJPB20、PB27
質量(g)
200
材質1
ABS樹脂
材質2
コード部:テフロン線
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EDC184A
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,177
( 3,495 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EBP70を装着したDJPA20/27用バッテリー充電器です。
・EBP70のみの充電はできません。
【商品仕様】
・工場や店舗など毎日トランシーバーを使用する現場に最適。
・EBP70を約2.5時間で充電
・EBP70単体の充電は不可
・JANコード:4969182393866
・トラスココード:854-8194
・質量:200g
【材質/仕上】
・ABS樹脂
【セット内容/付属品】
・充電スタンド
・充電用ACアダプター

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルインコ シングル充電器セット DJPB20、PB27の型番EDC184Aのページです。 型番EDC184Aに関する仕様情報を記載しております。
アルインコ シングル充電器セット DJPB20、PB27のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルインコ シングル充電器セット DJPB20、PB27
アルインコ シングル充電器セット DJP45
アルインコ シングル充電器セット DJP221、DJP222
アルインコ 急速充電器
アルインコ ベルトクリップ DJPA20、DJPA27
アルインコ 標準充電器セット DJ-P921
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格3,1774,0675,0225,4673224,328
通常出荷日4日目4日目4日目2日目4日目4日目
その他オプションオプションオプション-オプション-
詳細タイプシングル充電器セットシングル充電器セットシングル充電器セット-ベルトクリップ-
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
JANコード496918239386649691823937434969182393767496918239245649691823941844969182392234
トラスココード854-8194854-8192854-8193854-8188854-8169854-8184

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト