17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルインコ シングル充電器セット DJP45 EDC180A

アルインコ シングル充電器セット DJP45

通常単価(税別)
4,067
税込単価
4,474
通常出荷日:4日目

【特長】・DJP45用バッテリー充電器です。・EBP77/78のみでも充電できます。【商品仕様】・工場...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    シングル充電器セット
  • ブラック
  • JANコード
    4969182393743
  • トラスココード
    854-8192
  • 適合機種
    DJP45
  • 質量(g)
    180
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 材質2
    コード部:テフロン線

型番:

EDC180A
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EDC180Aの仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
シングル充電器セット
ブラック
JANコード
4969182393743
トラスココード
854-8192
適合機種
DJP45
質量(g)
180
材質1
ABS樹脂
材質2
コード部:テフロン線
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EDC180A
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,067
( 4,474 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DJP45用バッテリー充電器です。
・EBP77/78のみでも充電できます。
【商品仕様】
・工場や店舗など毎日トランシーバーを使用する現場に最適。
・EBP77を2.5時間、EBP78を4時間で充電
・JANコード:4969182393743
・トラスココード:854-8192
・質量:180g
【材質/仕上】
・ABS樹脂
【セット内容/付属品】
・充電スタンド
・充電用ACアダプター

商品担当おすすめ

  • 安全クッション 丸型90cm 画像

    ミスミ

    安全クッション 丸型90cm

    丸型支柱やパイプ部材の保護材として最適!くるりと巻くだけで安全対策に。

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 軽中量ラック 150㎏タイプ 画像

    ミスミ

    軽中量ラック 150㎏タイプ

    耐荷重150Kg/段。ボルトレスで組立は実に簡単!段数、サイズなど500種類以上の組み合わせが可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルインコ シングル充電器セット DJP45の型番EDC180Aのページです。 型番EDC180Aに関する仕様情報を記載しております。
アルインコ シングル充電器セット DJP45のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルインコ シングル充電器セット DJP45
アルインコ シングル充電器セット DJP221、DJP222
アルインコ シングル充電器セット DJPB20、PB27
アルインコ 急速充電器
アルインコ ベルトクリップ DJP221、DJP222
アルインコ 標準充電器セット DJ-P921
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格4,0675,0223,1775,4673054,328
通常出荷日4日目4日目4日目2日目4日目4日目
その他オプションオプションオプション-オプション-
詳細タイプシングル充電器セットシングル充電器セットシングル充電器セット-ベルトクリップ-
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
JANコード496918239374349691823937674969182393866496918239245649691823941604969182392234
トラスココード854-8192854-8193854-8194854-8188854-8167854-8184

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト