ファクトリーサプライ用品技術窓口

テンバコ ED-A2フタ ED-A2-FUTA
  • テンバコ ED-A2フタ

テンバコ ED-A2フタ

通常単価(税別)
2,513
税込単価
2,764
通常出荷日:8日目

【特長】・コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。・導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっている...

詳細を確認
  • ブラック
  • 外形間口 (mm)
    475
  • 外形奥行 (mm)
    375
  • 外形高さ (mm)
    41
  • トラスココード
    217-8162
  • 質量(g)
    545.000
  • 材質1
    導電性ポリプロピレン(PP)
  • 寸法(mm)
    外寸474×374×32

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

ED-A2-FUTA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

テンバコ ED-A2フタ 製品特長・仕様

ED-A2-FUTAの仕様・寸法情報

ブラック
外形間口(mm)
475
外形奥行(mm)
375
外形高さ(mm)
41
トラスココード
217-8162
質量(g)
545.000
材質1
導電性ポリプロピレン(PP)
寸法(mm)
外寸474×374×32

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
ED-A2-FUTA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,513
( 2,764 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。
・導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。
・表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。
・温度・湿度の影響をほとんど受けません。
・金属製に比べ軽く、錆びません。
【材質】
・導電性ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テンバコ ED-A2フタの型番ED-A2-FUTAのページです。 型番ED-A2-FUTAに関する仕様情報を記載しております。
テンバコ ED-A2フタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テンバコ ED-A2フタ
ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"用 フタ
テンバコ 2
テンバコ 14
テンバコ 50
テンバコ 26
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格2,5131,7421,2603,0906,8424,425
通常出荷日8日目1日目8日目8日目8日目8日目
ブラックブルーグレーグレーブルーイエロー
外形間口(mm)475518240445498660
外形奥行(mm)375359240327450448
外形高さ(mm)413435121308122
トラスココード217-8162761-6546217-5048217-8139217-5086217-8177
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト