17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

磁石付スロープレベル-2 ED-50SLMB
  • 磁石付スロープレベル-2

磁石付スロープレベル-2

通常単価(税別)
6,294
税込単価
6,923
通常出荷日:9日目

気泡管は蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が...

詳細を確認
  • 長さ (mm)
    500
  • マグネット
    2か所
  • 高さ (mm)
    49
  • 厚み (mm)
    20
  • 気泡管色
    グリーン
  • 感度
    0.50mm/m=0.0286°
  • JANコード
    4950515105379
  • トラスココード
    783-7445
  • 質量(g)
    397.000
  • 材質1
    本体:アルミニウム
  • 材質2
    樹脂カバー:ABS
  • 材質3
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 厚さ(mm)
    20
  • 蓄光シート
    あり
  • 精度
    ±2.50mm/m=±0.1432°以内

型番:

ED-50SLMB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ED-50SLMBの仕様・寸法情報

長さ(mm)
500
マグネット
2か所
高さ(mm)
49
厚み(mm)
20
気泡管色
グリーン
感度
0.50mm/m=0.0286°
JANコード
4950515105379
トラスココード
783-7445
質量(g)
397.000
材質1
本体:アルミニウム
材質2
樹脂カバー:ABS
材質3
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
厚さ(mm)
20
蓄光シート
あり
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
ED-50SLMB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,294
( 6,923 )
9日目

詳細情報

基本情報

気泡管は蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

磁石付スロープレベル-2の型番ED-50SLMBのページです。 型番ED-50SLMBに関する仕様情報を記載しております。
磁石付スロープレベル-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
磁石付スロープレベル-2
スロープレベル-2
磁石付スロープレベル(マグネット2か所)
スロープレベル(マグネットなし)
スロープレベル(長さ300mm)
磁石付レベル(1/100・2/115勾配測定)
メーカーエビスエビスエビスエビスエビスエビス
通常価格6,2947,5003,6002,6624,0207,831
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目4日目〜
長さ(mm)5005001001003001200
マグネット2か所なし2か所なしなし4か所
高さ(mm)494951515151
厚み(mm)202019.519.519.519.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト