ファクトリーサプライ用品技術窓口

KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ  SUS製 200(V) 100(W) 屋外型 19kg ED-500-S
  • KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ  SUS製 200(V) 100(W) 屋外型 19kg

KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ SUS製 200(V) 100(W) 屋外型 19kg

通常単価(税別)
303,697
税込単価
334,067
通常出荷日:7日目

【特長】・1台で2種類の薬液が同時に定量移送できます。・2連を同一液に用いれば、交互に送液しますので平...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ドライ式
  • 吐出量 (l/min)
    0.67/0.8×2(50/60Hz)
  • トラスココード
    851-0007
  • 質量(g)
    19000.0
  • 材質1
    ステンレス(SUS)
  • 電圧
    200(V) 100(W) 屋外型
  • 接続
    Φ6ホース R1/2配管 20Aフランジ他
  • 吐出圧 (Mpa)
    0.7
  • ヘッド数
    2連

ご注意

  • 2連結管は付属しておりません。

型番:

ED-500-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ED-500-Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
ドライ式
吐出量(l/min)
0.67/0.8×2(50/60Hz)
トラスココード
851-0007
質量(g)
19000.0
材質1
ステンレス(SUS)
電圧
200(V) 100(W) 屋外型
接続
Φ6ホース R1/2配管 20Aフランジ他
吐出圧(Mpa)
0.7
ヘッド数
2連
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
ED-500-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
303,697
( 334,067 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1台で2種類の薬液が同時に定量移送できます。
・2連を同一液に用いれば、交互に送液しますので平滑な注入が可能です。
【用途】
・酸、アルカリなどの薬液注入。
・食品工場、簡易水道、ビル、プールなどの塩素滅菌。

ご注意

  • 2連結管は付属しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ SUS製 200(V) 100(W) 屋外型 19kgの型番ED-500-Sのページです。 型番ED-500-Sに関する仕様情報を記載しております。
KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ SUS製 200(V) 100(W) 屋外型 19kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ SUS製 200(V) 100(W) 屋外型 19kg
KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ SUS製 200(V) 100(W) 屋外型 20kg
KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PTFE製 200(V) 100(W) 屋外型 15kg
KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PVC製 200(V) 100(W) 屋外型
KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PVC製 200(V) 100(W) 屋外型 15kg
KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PTFE製 200(V) 100(W) 屋外型 21kg
メーカー共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧
通常価格303,697390,790285,216202,559188,159521,054
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプドライ式ドライ式ドライ式ドライ式ドライ式ドライ式
吐出量(l/min)0.67/0.8×2(50/60Hz)2/2.4×2(50/60Hz)0.05/0.06×2(50/60Hz)0.25/0.3×2(50/60Hz)0.01/0.12×2(50/60Hz)2.5/3×2(50/60Hz)
トラスココード851-0007850-9994851-0008850-9999850-9990850-9995
質量(g)19000.020000.015000.016000.015000.021000.0
材質1ステンレス(SUS)ステンレス(SUS)フッ素樹脂(PTFE)ポリ塩化ビニル(PVC)ポリ塩化ビニル(PVC)フッ素樹脂(PTFE)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト