17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ベーシックレベル ED-45Wシリーズ

ベーシックレベル ED-45Wシリーズ

通常単価(税別)
3,033
税込単価
3,336
通常出荷日:9日目

【特長】・樹脂製フラット型サイドキャップ付で建材等を傷つけません。・水平気泡管は拡大レンズ付きで大変見...

詳細を確認
  • 長さ (mm)
    450
  • マグネット
    なし
  • 高さ (mm)
    51
  • 厚み (mm)
    19.5
  • 感度
    0.35mm/m=0.0201°
  • 質量(g)
    277.000
  • 材質1
    本体:アルミニウム
  • 材質2
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 蓄光シート
    あり
  • 精度
    ±1.00mm/m=±0.0573°以内
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 気泡管色

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

気泡管色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
グリーン
4950515110557
806-6869
1個
ブルー
4950515110854
806-6870
1個
レッド
4950515110700
806-6871
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,033
( 3,336 )
9日目
3,033
( 3,336 )
9日目
3,033
( 3,336 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製フラット型サイドキャップ付で建材等を傷つけません。
・水平気泡管は拡大レンズ付きで大変見やすく、精度調整機構付で便利です。
・測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が出来ます。
・6本線気泡管は1/100と2/100勾配の測定が出来ます。
・垂直気泡管は精度調整機構付で便利です。
【用途】
・水平・垂直の測定

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベーシックレベル ED-45Wシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベーシックレベル ED-45Wシリーズ
ベーシックレベル ED-30Wシリーズ
ベーシックレベル ED-38Wシリーズ
磁石付レベル ED-45MWシリーズ
45°付ベーシックレベル(長さ300mm)
45°付ベーシックレベル(長さ600mm)
メーカーエビスエビスエビスエビスエビスエビス
通常価格3,0332,502 -2,8224,1523,4074,472
通常出荷日9日目7日目〜6日目〜9日目9日目9日目
長さ(mm)450300380450300600
マグネットなしなしなし2か所なしなし
高さ(mm)515151515151
厚み(mm)19.519.519.519.519.519.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト