17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポストレベル・プロ ED-30POSPN

ポストレベル・プロ

通常単価(税別)
6,3876,082
税込単価
7,0266,690
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特長】・日本製。・柱・パイプの鉛直出しが簡単に出来ます。・1/100・1/200の勾配測定が出来ます...

詳細を確認
  • 長さ (mm)
    300
  • マグネット
    なし
  • 高さ (mm)
    80
  • 気泡管色
    グリーン
  • 感度
    0.35mm/m=0.0201°
  • JANコード
    4950515123809
  • トラスココード
    806-6709
  • 質量(g)
    675.000
  • 材質1
    本体:アルミニウム・ABS樹脂
  • 材質2
    バンド止めフック:PC樹脂
  • 材質3
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 材質4
    6本線アクリル垂直気泡管●取付けバンド
  • 厚さ(mm)
    80
  • 蓄光シート
    あり
  • 精度
    ±1.00mm/m=±0.0573°以内

型番:

ED-30POSPN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ED-30POSPNの仕様・寸法情報

長さ(mm)
300
マグネット
なし
高さ(mm)
80
気泡管色
グリーン
感度
0.35mm/m=0.0201°
JANコード
4950515123809
トラスココード
806-6709
質量(g)
675.000
材質1
本体:アルミニウム・ABS樹脂
材質2
バンド止めフック:PC樹脂
材質3
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
材質4
6本線アクリル垂直気泡管●取付けバンド
厚さ(mm)
80
蓄光シート
あり
精度
±1.00mm/m=±0.0573°以内

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
ED-30POSPN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,3876,082
( 6,690 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本製。
・柱・パイプの鉛直出しが簡単に出来ます。
・1/100・1/200の勾配測定が出来ます。
・アルミフレームでケースはポリカーボネイト樹脂製で丈夫です。
・蓄光付きで数分間暗い所で発光します。
・取付バンド付きで柱・パイプに固定出来ます。
【用途】
・水平・1/100・2/100の測定
・鉛直の測定

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポストレベル・プロの型番ED-30POSPNのページです。 型番ED-30POSPNに関する仕様情報を記載しております。
ポストレベル・プロのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポストレベル・プロ
マスレベル
チェックレベル
スロープレベル-2
ベーシックレベル(白)
磁石付スロープレベル-2
メーカーエビスエビスエビスエビスエビスエビス
通常価格6,3877,7021,2007,5006,1216,294
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
長さ(mm)300300745001200500
マグネットなしなしなしなしなし2か所
高さ(mm)8049.555495149
気泡管色グリーングリーングリーングリーングリーングリーン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト