ファクトリーサプライ用品技術窓口

マスレベル ED-30MALN
  • マスレベル

マスレベル

通常単価(税別)
7,702
税込単価
8,472
通常出荷日:9日目

蓄光付で、明るいところで光を蓄積して暗いところで数分間発光します。

  • 長さ (mm)
    300
  • マグネット
    なし
  • 高さ (mm)
    49.5
  • 厚み (mm)
    40
  • 気泡管色
    グリーン
  • 感度
    0.50mm/m=0.0286°
  • JANコード
    4950515105416
  • トラスココード
    806-6706
  • 質量(g)
    481.000
  • 材質1
    本体:アルミニウム
  • 材質2
    駆動部:PC樹脂
  • 材質3
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 材質4
    4本線アクリル垂直気泡管
  • 厚さ(mm)
    40
  • 蓄光シート
    あり
  • 精度
    ±1.50mm/m=±0.0859°以内

型番:

ED-30MALN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ED-30MALNの仕様・寸法情報

長さ(mm)
300
マグネット
なし
高さ(mm)
49.5
厚み(mm)
40
気泡管色
グリーン
感度
0.50mm/m=0.0286°
JANコード
4950515105416
トラスココード
806-6706
質量(g)
481.000
材質1
本体:アルミニウム
材質2
駆動部:PC樹脂
材質3
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
材質4
4本線アクリル垂直気泡管
厚さ(mm)
40
蓄光シート
あり
精度
±1.50mm/m=±0.0859°以内
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
ED-30MALN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,702
( 8,472 )
9日目

詳細情報

基本情報

蓄光付で、明るいところで光を蓄積して暗いところで数分間発光します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マスレベルの型番ED-30MALNのページです。 型番ED-30MALNに関する仕様情報を記載しております。
マスレベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マスレベル
チェックレベル
スロープレベル-2
ベーシックレベル(黒)
ベーシックレベル(白)
磁石付スロープレベル-2
メーカーエビスエビスエビスエビスエビスエビス
通常価格7,7021,2007,5006,077 -6,1216,294
通常出荷日9日目9日目9日目6日目〜9日目9日目
長さ(mm)3007450012001200500
マグネットなしなしなしなしなし2か所
高さ(mm)49.55549515149
厚み(mm)40142019.519.520
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト