ファクトリーサプライ用品技術窓口

Gレベル・土木用 ED-30GN ED-30GN
  • Gレベル・土木用 ED-30GN

Gレベル・土木用 ED-30GN

通常単価(税別)
3,5133,345
税込単価
3,8643,680
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

落下時の衝撃を緩和し、建材を傷つけないプロテクターを装備。法勾配等の測定に便利なダイヤル付角度計。

詳細を確認
  • 長さ (mm)
    300
  • マグネット
    なし
  • 高さ (mm)
    51
  • 厚み (mm)
    19.5
  • 気泡管色
    グリーン
  • 感度
    0.35mm/m=0.0201°
  • JANコード
    4950515125353
  • トラスココード
    806-6703
  • 質量(g)
    252.000
  • 材質1
    本体:アルミニウム
  • 材質2
    プロテクター:エラストマー樹脂
  • 材質3
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 厚さ(mm)
    19.5
  • 蓄光シート
    あり
  • 精度
    ±1.00mm/m=±0.0573°以内

型番:

ED-30GN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ED-30GNの仕様・寸法情報

長さ(mm)
300
マグネット
なし
高さ(mm)
51
厚み(mm)
19.5
気泡管色
グリーン
感度
0.35mm/m=0.0201°
JANコード
4950515125353
トラスココード
806-6703
質量(g)
252.000
材質1
本体:アルミニウム
材質2
プロテクター:エラストマー樹脂
材質3
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
厚さ(mm)
19.5
蓄光シート
あり
精度
±1.00mm/m=±0.0573°以内

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
ED-30GN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,5133,345
( 3,680 )
9日目

詳細情報

基本情報

落下時の衝撃を緩和し、建材を傷つけないプロテクターを装備。
法勾配等の測定に便利なダイヤル付角度計。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Gレベル・土木用 ED-30GNの型番ED-30GNのページです。 型番ED-30GNに関する仕様情報を記載しております。
Gレベル・土木用 ED-30GNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Gレベル・土木用 ED-30GN
ベーシックレベル ED-30Wシリーズ
磁石付レベル ED-30MWシリーズ
Gレベル・土木用(長さ150mm)
Gレベル・土木用(長さ600mm)
Gレベル・土木用(長さ230mm)
メーカーエビスエビスエビスエビスエビスエビス
通常価格3,5132,502 -3,6202,9805,0033,193
通常出荷日9日目7日目〜7日目〜9日目9日目9日目
長さ(mm)300300300150600230
マグネットなしなし2か所なしなしなし
高さ(mm)515151515151
厚み(mm)19.519.519.519.519.519.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト