17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テンバコ EDシリーズ

通常単価(税別)
1,57415,482特別価格
税込単価
1,73117,030特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~8日目

導電性で優れた機能性と強度を兼ね備えた多目的通い箱。【特長】・導電性のため、帯電防止、低い電気抵抗を持...

詳細を確認
未確定 24 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ミスミで取り扱いのある適合フタについてはこちらをご覧ください。

優れた電気的性質、導電性コンテナの特長

体積固有抵抗
  1. 1.低い電気抵抗
    2点間表面抵抗値106Ω/cm以下(印加電圧 DC 500V)。そのため、静電破壊とホコリの付着を完全に防止。
  2. 2.性能が半永久的
    材質はポリプロピレン自体に導電材を特殊配合。そのため、表面をふき取ったり、洗浄したとしても性能に変化が生じない。
  3. 3.優れた除電効果
    導電層が表面だけでなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果がある。
  4. 4.環境に強い
    温度、湿度の影響をほとんど受けない。
  5. 5.錆びない、腐食しない
    錆が発生せず、金属製に比べ軽量。

開発秘話

 

電子部品などの精密部品を搬送する際に異物などが入ることが懸念されるため対策できないかという声が開発に繋がりました。

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 外形間口(mm)

  • 外形奥行(mm)

  • 外形高さ(mm)

  • 有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 6日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

有効内寸(間口×奥行×高さ)

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

適合カード差し(別売)

仕様

メーカー品番

適合フタ

カード差し取付面

嵌合コンテナ

最小発注数量
40
473
368
306
411×311×290
217-5093
-
2404
カード差しT型-A、カード差しT1型-B
-
674059
テンバコED-A2フタ
両短辺T1型-A、両短辺T1型-B
ED-8、ED-15、ED-21、ED-28
1個
1.3
240
240
35
216×216×23
423-5029
4983049480216
210
-
-
674027
-
-
-
1個
6.4
441
279
75
386×233×62
423-5126
4983049480070
710
-
-
674026
テンバコED-FN2フタ
-
ED-12、ED-13、ED-16、ED-32、ED-47、ED-64
1個
10.5
466
366
85
411×311×72
217-4887
-
880
カード差しT2型、カード差しT2型-2
-
201042
テンバコED-A2フタ
両短辺T2型、両短辺T2型-2
ED-15、ED-21、ED-28、ED-40
1個
8.8
366
279
121
312×235×110
423-5142
4983049480094
830
カード差しT2型、カード差しT2型-2
-
200944
-
両短辺T2型、両短辺T2型-2
-
1個
13.2
441
279
150
386×234×136
423-4987
4983049481305
1160
カード差しT2型、カード差しT2型-2
-
674024
テンバコED-FN2フタ
両短辺T2型、両短辺T2型-2
ED-7、ED-12、ED-16、ED-32、ED-47、ED-64
1個
14.5
466
366
116
411×311×100
423-4995
4983049481503
1060
カード差しT2型、カード差しT2型-2
-
674023
テンバコED-A2フタ
両短辺T2型、両短辺T2型-2
ED-8、ED-21、ED-28、ED-40
1個
15
603
442
76
548×387×63
423-5002
4983049481602
1480
カード差しT2型、カード差しT2型-2
-
674028
テンバコED-FNフタ
両短辺T2型、両短辺T2型-2
ED-7、ED-12、ED-13、ED-32、ED-47、ED-64
1個
18.2
591
386
106
537×333×90
423-5011
4983049481800
1500
カード差しT2型、カード差しT2型-2
-
674022
テンバコED-Tフタ
両短辺T2型、両短辺T2型-2
ED-27、ED-27M2、ED-36、ED-36M2、ED-54
1個
22.3
617
371
125
560×320×111
217-4872
-
1500
カード差しT1型-B
-
674020
-
4辺T1型-B
-
1個
28.9
661
449
122
612×400×106
423-5037
4983049482616
2040
カード差しT1型-B
-
674018
テンバコED-Kフタ
両短辺T1型-B
ED-41、ED-55、ED-60、ED-75
1個
27.3
591
387
154
536×336×140
423-5045
4983049482708
1750
カード差しT2型、カード差しT2型-2
-
673086
テンバコED-Tフタ
両短辺T2型、両短辺T2型-2
ED-18、ED-27M2、ED-36、ED-36M2、ED-54
1個
26.1
593
388
154
538×334×134
217-5253
-
2265
カード差しT1型-B
中仕切固定用リブ
674017
テンバコED-Tフタ
両短辺T1型-B
ED-18、ED-27、ED-36、ED-36M2、ED-54
1個
26.3
466
366
205
411×311×190
423-5053
4983049482807
1600
カード差しT2型、カード差しT2型-2、カード差しT2型-3N
-
674016
テンバコED-A2フタ
両短辺T2型、両短辺T2型-2、両短辺T2型-3N
ED-8、ED-15、ED-21、ED-40
1個
30.7
601
441
151
546×386×136
423-5061
4983049483217
2290
カード差しT2型、カード差しT2型-2、カード差しT2型-3N
-
674015
テンバコED-FNフタ
両短辺T2型、両短辺T2型-2、両短辺T2型-3N
ED-7、ED-12、ED-13、ED-16、ED-47、ED-64
1個
36.3
593
388
206
535×332×187
423-5070
4983049483613
2210
カード差しT2型、カード差しT2型-2、カード差しT2型-3N
-
674014
テンバコED-Tフタ
両短辺T2型、両短辺T2型-2、両短辺T2型-3N
ED-18、ED-27、ED-27M2、ED-36M2、ED-54
1個
39.4
656
446
168
605×395×151
423-5088
4983049484108
2300
カード差しT1型-B
-
674012
テンバコED-Kフタ
両短辺T1型-B
ED-26、ED-55、ED-60、ED-75
1個
48.3
648
448
208
598×398×189
217-4823
-
3190
カード差しT型-A、カード差しT1型-B
-
674009
-
両短辺T1型-A、両短辺T1型-B
ED-25
1個
53.5
592
387
305
534×332×285
423-5096
4983049485419
3000
カード差しT型-A、カード差しT1型-B
-
674008
テンバコED-Tフタ
両短辺T1型-A、両短辺T1型-B
ED-18、ED-27、ED-27M2、ED-36、ED-36M2
1個
53.7
657
447
226
607×396×209
423-5100
4983049485518
2840
カード差しT型-A、カード差しT1型-B
-
674007
テンバコED-Kフタ
両短辺T1型-A、両短辺T1型-B
ED-26、ED-41、ED-60、ED-75
1個
60.5
657
446
256
608×397×236
423-5118
4983049486003
3420
カード差しT型-A、カード差しT1型-B
-
674006
テンバコED-Kフタ
両短辺T1型-A、両短辺T1型-B
ED-26、ED-41、ED-55、ED-75
1個
61.1
602
441
301
547×385×281
217-8147
-
3400
カード差しT型-A、カード差しT1型-B
-
674005
テンバコED-FNフタ
両短辺T1型-A、両短辺T1型-B
ED-7、ED-12、ED-13、ED-16、ED-32、ED-47
1個
77.9
652
451
331
599×398×303
423-5134
4983049487512
4750
カード差しT型-A、カード差しT1型-B
-
674004
テンバコED-Kフタ
両短辺T1型-A、両短辺T1型-B
ED-26、ED-41、ED-55、ED-60
1個
76.3
594
456
354
531×405×333
217-5087
-
4150
カード差しT型-A、カード差しT1型-B
中仕切固定用リブ
674001
テンバコED-Hフタ
両短辺T1型-A、両短辺T1型-B
ED-42、ED-42M、ED-56、ED-56M、ED-76
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,8717,004
( 7,704 )
8日目
1,574
( 1,731 )
1日目
2,534
( 2,787 )
1日目
4,1203,661
( 4,027 )
8日目
3,538
( 3,892 )
1日目
3,890
( 4,279 )
1日目
3,132
( 3,445 )
1日目
5,359
( 5,895 )
1日目
5,359
( 5,895 )
1日目
6,6836,364
( 7,000 )
8日目
6,450
( 7,095 )
1日目
5,957
( 6,553 )
1日目
8,6497,736
( 8,510 )
8日目
5,358
( 5,894 )
1日目
7,551
( 8,306 )
6日目
6,450
( 7,095 )
1日目
6,450
( 7,095 )
6日目
12,39210,632
( 11,695 )
8日目
8,780
( 9,658 )
1日目
9,433
( 10,376 )
6日目
10,172
( 11,189 )
4日目
12,74011,678
( 12,846 )
8日目
13,550
( 14,905 )
1日目
15,48213,450
( 14,795 )
8日目

詳細情報

基本情報

導電性で優れた機能性と強度を兼ね備えた多目的通い箱。
【特長】
・導電性のため、帯電防止、低い電気抵抗を持ち、性能が半永久的に持続する導電性コンテナ。
・静電気破壊及びホコリの付着を完全に防止。
・錆が発生せず、金属製に比べ軽量。
・温度、湿度の影響をほとんど受けない。
・導電層が樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果がある。
【用途】
・埃を嫌う、精密部品、半導体工場に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テンバコ EDシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどういった業界で利用されているか。
A
精密部品の製造メーカーなどでご利用頂いています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テンバコ EDシリーズ
テンバコ EDシリーズ用フタ
ばんじゅうB(導電性)
トレー(モジュールシリーズ) 64-05タイプ(深さ5cm)帯電防止 ピーチ
トレー(モジュールシリーズ) 34-17タイプ(深さ17cm)帯電防止 ピーチ
積み重ね可能導電性コンテナ RBE型
メーカー三甲三甲三甲アズワンアズワンミスミ
通常価格1,574-3,132 -5,9909,7009,70015,997 -
通常出荷日1日目〜1日目4日目9日目9日目在庫品1日目
商品タイプ導電性コンテナ導電性コンテナ導電性コンテナ導電性コンテナ導電性コンテナ導電性コンテナ
材質(本体)導電性ポリプロピレン導電性ポリプロピレン導電性ポリプロピレンその他その他導電性ポリプロピレン
ブラックブラックブラック---
表面抵抗値106Ω106Ω----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト