45°付ベーシックレベル

45°付ベーシックレベル
通常単価:
19,502
通常出荷日:
7日目

【特長】
・日本製。
・精度調整機構付きで調整・校正が出来ます。
・1/100・1/200の勾配測定が出来ます。
・衝撃緩和用ゴムカバープロテクター付きです。
・V溝付き測定面でパイプ測定可能です。
・45°気泡管で法勾配の測定が出来ます。
【用途】
・水平・垂直・45°の測定

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ED-250DN

型番
ED-250DN
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

19,502円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

45°付ベーシックレベルの型番ED-250DNのページです。
型番ED-250DNに関する仕様情報を記載しております。

ED-250DNで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)